製品がカートに追加されました

レーザーアクセサリー製品

Mini Free-Space Optical Isolators ミニフリースペース 光アイソレーター New
  • <1cm³の小型フォームファクター
  • 70%以上の最小透過率 & 30dB以上の最小アイソレーション
  • 最小1.60mmまでの入射開口
レーザーアライメント用保護メガネ レーザーアライメント用保護メガネ
  • レーザーアラインメント用に個別の波長の視認性を向上
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • Fit Over Rx メガネ型と調整可能なWrap Around型をラインナップ
レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル レーザー安全用保護メガネ & ゴーグル
  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • 紫外, 可視, および赤外レーザー用にデザイン
  • ゴーグル型, メガネ型, あるいはコンフォートメガネ型をラインナップ
レーザー検出ターゲット レーザー検出ターゲット
Top Seller
  • 安全性を考慮した無反射デザイン採用の3スタイルをラインナップ (カード、細板、ベンチマウント)
  • 従来の検出ターゲットのように励起エネルギーを事前に蓄える必要なし
  • 細板タイプとベンチマウントタイプは、受光面の表裏二面に可視化ビームが見える透過/ 反射兼用デザインを採用
赤外線 (IR) ビューワー 赤外線 (IR) ビューワー
Top Seller
New 在庫処分品
  • IR 光源の確認や IR レーザーのアライメント用に
  • 明るい高コントラスト画像
  • Cマウントレンズが使用可能
ZAP-IT® レーザーアライメントペーパー ZAP-IT® レーザーアライメントペーパー
  • 業界標準の感熱紙
  • パルスレーザーのビーム形状やモード、エネルギー分布を記録
  • UV~IRまで 広波長帯域に対して機能
ハイパワーレーザービームビジュアライザ ハイパワーレーザービームビジュアライザ
  • UVからNIRまでのレーザービームを検出
  • 高レーザー損傷閾値
  • CWやパルスレーザーのアライメント用に最適
オプティカルチョッパー オプティカルチョッパー
  • 交換可能な5枚のチョッピングディスク付き
  • 5Hz~20kHzまでの周波数レンジをカバー
  • 手動 or 外部周波数コントロール
405nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-969 フリースペース 光アイソレーター New
  • 究極の安定性に向けた67dBまでのアイソレーション性能
  • 最大入射パワーに対し92%までの透過率
  • 4.7mmの入射開口
非線形光学結晶 非線形光学結晶
  • 532nmレーザーの周波数変換用のKDP結晶
  • 800nmと1030nmレーザーの周波数変換用のBBO結晶
  • 1030nmと1064nmレーザーの周波数変換用のLBO結晶
  • 10 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz までの高い損傷閾値
  • UVからIRまでの広い透過領域
ケージ OBIS™ カップリングキット ケージ OBIS™ カップリングキット New
  • 2機種のOBIS™ レーザーを結合
  • アライメントが容易
  • 直感的デザイン
#67-363 ビームステアリングASSY 20mm ビームステアリングアッセンブリ
  • すぐに使えるビームステアリングASSY
  • 100TPI (0.25mmピッチ)の高分解能キネマティックマウント使用
  • 安定性の高いø20mm極太ポスト仕様もラインナップ
レーザーダイオードマウント レーザーダイオードマウント
  • 様々なレーザーダイオードモジュールに対応
  • 複数のマウント構成
  • 9.5-25.4mmまでの直径に対応
レーザー用固定治具 & パワーサプライ レーザー用固定治具 & パワーサプライ
  • レーザーやレーザーダイオード向けの共通したパワーサプライと固定治具
  • ブルーレーザーやバイオレットレーザーダイオードモジュールに最適
  • サイズや機能別に複数を用意
廉価版空間フィルタームーブメント (¼-20UNCねじタイプ) 廉価版空間フィルタームーブメント (¼-20UNCねじタイプ)
  • XY方向の精密位置調整が可能
  • ベース部に傾斜ステージを装備
  • オープンスタイルデザイン
空間フィルタームーブメント (M6ねじタイプ) 空間フィルタームーブメント (M6ねじタイプ)
  • 差動マイクロメータによるXY方向の精密な位置調整
  • ベース部に傾斜ステージ (一軸移動)を搭載
  • 対物レンズのZ軸移動用に、0.25mmピッチの細目ねじを使用
ビームポケット (M6ねじタイプ) ビームポケット (M6ねじタイプ)
  • 不要なレーザービームを吸収
  • 開口径10mm
  • 固定の際はポストとポストホルダーをご使用ください
フォーカス対応コリメーター フォーカス対応コリメーター
  • NA=0.22の標準的光ファイバーケーブルに結合可能
  • UV-VIS or VIS-NIR用のオプションをラインナップ
  • 複数の焦点距離と開口サイズオプション
#58-678: 15V Universal Power Supply ACアダプター
  • ワールドワイド電圧対応で複数の電源プラグ形状に変換可能な着脱用プラグアダプター付属
  • 5, 12 or 15V の電源オプション
  • 5V電源は1.8m長コード付き
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program