製品がカートに追加されました

アイリス & アパーチャー

アイリス & アパーチャーは、一連のレーザーやイメージングアプリケーションで、イメージングセンサーや光ディテクターに露出される光の量を制限するために用いられます。アイリス & アパーチャーは、アイリス絞り、ピンホール、スリットなどで構成される機械部品で、光ディテクターに入射する光量を抑え、サチュレーションや損傷を防ぐためにデザインされています。複数のアプリケーションや環境に対応するよう、開口の直径や幅を調節することで透過する光量を制御するアイリス & アパーチャーは、光量を抑える手段に多目的に利用できます。

エドモンド・オプティクスは、イメージングニーズの多くに適した広範なアイリス & アパーチャー製品をご用意しています。アイリス & アパーチャー製品の中には、イメージングセンサーの前面に直接固定し、より高い次元の効果を得たり、機動性を向上させたりするのに用いられます。アイリス & アパーチャーは、多様なカスタマイゼーションや使用法に対応するため、電動か手動で制御できるものをラインナップします。開口径の大きさを変更したり、交換ニーズに対応するため、交換用のピンホールやスリットも各種取り揃えています。

Filter

アイリス絞り | 全てを見る

ロック式高性能アイリス絞り ロック式高性能アイリス絞り New
  • 絞りを所定の位置で固定して衝撃や振動への耐性を提供
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) 仕上げのスチール羽根
高性能電動対応アイリス絞り 高性能電動対応アイリス絞り
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 早く正確な再現性モーション
  • 絞り調節用にギアとレバーを採用したデュアルメカ機構
  • レバーピンはOEMインテグレーション用に着脱可能
高性能アイリス絞り (スタンダード仕様) 高性能アイリス絞り (スタンダード仕様)
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) スチール or 光沢スチールの絞り羽根オプション
  • ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴の付いたマウント付きバージョン
高性能アイリス絞り (ゼロ開口仕様) 高性能アイリス絞り (ゼロ開口仕様)
  • 完全に閉じる絞り羽根
  • 耐食性ハウジング
  • 高い熱耐性
  • 光沢スチールとステンレス羽根オプションをラインナップ
アイリスマウントアッセンブリ アイリスマウントアッセンブリ
  • アルミ製マウントに事前固定
  • ポスト接続用の8-32UNC or ¼-20UNC のタップ穴付き
  • 最大50mm までの開口サイズ
ステンレス製アイリス絞り ステンレス製アイリス絞り
  • ステンレス製絞り羽根と真鍮製フレームによる優れた安定性
  • ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴の付いたマウント付きバージョン
  • 風洞制御アプリケーションに最適
スタンダードシリーズ アイリス絞り スタンダードシリーズ アイリス絞り
  • Fナンバー、視野径、全体光量の調整に使用
  • ポスト接続用のタップ穴の装備するマウントタイプをラインナップ
  • さまざまなアプリケーションに向け豊富なタイプ
ゼロ開口アイリス絞り ゼロ開口アイリス絞り
  • 羽根を閉じた時に全消光を実現
  • 最大75mm までの開口サイズ
  • マウント付きオプションをラインナップ

ピンホール & スリット | 全てを見る

可変式光学スリット 可変式光学スリット
  • 6mm の最大スリット開口
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 固定用の1/4-20UNCのタップ穴を装備
ハイパワー用ピンホール ハイパワー用ピンホール
  • セラミック, 銅, 金コート付き銅, モリブデン or タングステン基板
  • 130MW/cm² までの高エネルギー密度にも使用可能 (モリブデンとタングステン基板)
  • 空間フィルタリングやレーザー開口用に最適
Acktar 黒色ピンホール Acktar 黒色ピンホール
  • EUVからSWIRまで低反射率
  • 99% 吸収の黒色コーティング
  • 20 から 1000μm までのアパーチャーサイズ
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ
Acktar 黒色エアスリット Acktar 黒色エアスリット
  • 広帯域低反射コーティング
  • EUVからSWIRまで99%の吸収率
  • スリットサイズは最小25um x 3mmまで
  • アンマウントとマウントバージョンをラインナップ


エアスリット (アンマウントタイプ & マウントタイプ) エアスリット (アンマウントタイプ & マウントタイプ)
  • 機械的な保持を容易にするマウントタイプ
  • 光学系や教育目的での使用に
  • 分光イメージ分析に最適
Unmounted Precision Pinhole ピンホール (アンマウントタイプ & マウントタイプ)
2-Axis Adjustable Slits 2軸アジャスタブルスリット
  • 2軸は独立して調節可能
  • 10 x 10mmまでの矩形スリットサイズ
  • システム実装の容易な50mm外径

アイリス絞り & ピンホール用マウント | 全てを見る

アイリスマウント アイリスマウント
  • 複数のアイリス絞りサイズ向けをラインナップ
  • 耐久性のあるアルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • 絞り固定用の止めねじ付き
S, C & T マウント チューブ用アイリス絞り付きバレル S, C & T マウント チューブ用アイリス絞り付きバレル
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 可変絞りのS, C & T マウント チューブ内への実装用に
  • 鏡筒の両端にオスとメスのねじ込み加工で容易な実装を実現
  • 回転リングかレバーで絞りを開閉
25mmピンホールホルダー 25mmピンホールホルダー

シャッター | 全てを見る

C- & T マウント チューブ用電動シャッター  C- & T マウント チューブ用電動シャッター
Top Seller
  • CマウントとT マウントの雄ねじと雌ねじで容易な実装を実現
  • TTL入力によるシンプルなOn/Off 操作
  • ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴付き
電動スマートシャッター 電動スマートシャッター
  • マイクロプロセッサーによるモーションコントロール
  • USB、RS-232、TTL、或いは手動によるコントロールが可能
  • 数百万サイクルのシャッター動作が可能
  • 25mmと35mmの開口サイズが選択可能
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう