製品がカートに追加されました

IR アッセンブリ

Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリ Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリ
  • 精密成形カルコゲナイドレンズ
  • サーマルイメージングカメラ用のコンパクトなデザイン
  • 2.7~24mmまでの焦点距離
高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズ 高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コンパクトな商用在庫販売 (COTS)アッセンブリ
  • 対角24.59mmまでのSXGA マイクロディスプレイに対応
  • 大型の接眼レンズ用アイガード #60-099 が装着可能
SWIR シリーズ 固定焦点レンズ SWIR シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
  • SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
  • 25mm から 100mm までの焦点距離
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program