製品がカートに追加されました

組込型ライト

Filter
Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト
Top Seller
Advanced Illumination 同軸用LEDライト Advanced Illumination 同軸用LEDライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 複数のバージョンをラインナップ
Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライト Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライト
  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命
Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 50,000時間の長動作寿命
  • 低消費電力
CCS SWIR In-Line Spot Lights シーシーエス SWIR 同軸落射照明用スポットライト New
  • 1050~1650nmの一般的なSWIR波長でラインナップ
  • 高い光強度と均一性
  • テレセントリックレンズとの使用に最適
シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター
  • アライメントや計測アプリケーションに最適
  • L字型と円筒型のハウジングオプション
  • 8mmまたは12mmチップ付きでラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program