製品がカートに追加されました

Infinity Photo-Optical

InfiniFlex™ HD コンパクトレンズ InfiniFlex™ HD コンパクトレンズ
  • メイン鏡筒部と増幅レンズの組み合わせにより複数の倍率オプションに対応
  • 高スループットとNA=0.13の解像特性
  • 20mmの作動距離で標準化
InfiniStix™ マクロレンズ InfiniStix™ マクロレンズ
  • 複数の作動距離オプションを持つ固定倍率超小型マクロレンズ
  • 0.45~8X までの光学倍率に対応 (DL ダブラーチューブ使用時)
  • オプションのDL ダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • C マウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型
InfiniTube™ FMマイクロスコープレンズ InfiniTube™ FMマイクロスコープレンズ
  • ベストバリュー
  • C/CSマウントデザイン; 許容カメラフォーマット≤1/2型
  • 超小型ボディ
  • 小さくて低価格なPLシリーズ対物レンズは、FM鏡筒部に直結でき長作動を提供
  • 内部フォーカス機構搭載
  • φ9mm フィルターを固定可能な同軸落射照明オプションを用意
  • 偏光板を装着して回転も可能
  • 別売りのアダプター使用により、Achrovid™, ミツトヨ, オリンパス, ニコン社製の顕微鏡用対物レンズも使用可能
InfiniTube™ マイクロスコープレンズ InfiniTube™ マイクロスコープレンズ
Top Seller
  • 許容カメラフォーマット ≤2/3型
  • C/CSマウントデザイン
  • 内部フォーカス機構搭載
  • スタンダードモデルと同軸落射照明モデルをラインナップ
  • ご使用の際は、別売りの顕微鏡用対物レンズ (Achrovid™, ミツトヨ, オリンパス, 或いはニコン社製) を必ず併せてお求めください
  • オプションでø25mm フィルターホルダーを用意
Infinity Achrovid™ 無限補正対物レンズ Infinity Achrovid™ 無限補正対物レンズ
  • ビデオ撮像専用の顕微鏡用対物レンズ
  • 17.3mm と 37mmの作動距離オプション
  • 他のInfinity社製品と併せて使用するためにデザイン
InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステム InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステム
  • 動的な光学ピント調整と球面収差低減を実現
  • 全ての無限補正対物レンズに対応
  • 大手ブランドの対物レンズ製品と色的整合性あり
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう