製品がカートに追加されました

産業用 & ポインティング用レーザー

Filter
コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール New
  • 100kHz までのTTL変調
  • M12 x 1のねじ込み式バレルをもつコンパクトな24 x 14 x 14mm ハウジング
  • 635、650 & 670nmの波長オプション
ファイバーカップリングレーザーモジュール ファイバーカップリングレーザーモジュール
USB駆動アライメント用レーザーダイオードモジュール USB駆動アライメント用レーザーダイオードモジュール
  • コンピュータ経由でUSB駆動 & 制御可能
  • 変調や出射パワーの制御を可能にするソフトウェア
  • 405nmから940nmまでの波長でラインナップ
ピグテイルレーザーダイオードモジュール ピグテイルレーザーダイオードモジュール
  • FC/PCコネクター付きシングルモードファイバー
  • 1~100mWの出力と405~1550nmの波長オプション
  • ドライバー搭載で簡単操作
Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザー Z-Laser ZAT バッテリー駆動レーザー
  • 視認性の高い635nm赤色波長             
  • ライン、十字線、またはドットパターン投影
  • ピント固定で電池駆動操作
  • 丈夫なメタルハウジング
Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール
  • ロバストで高品質な小型レーザーダイオード
  • 635nmと670nmの波長オプション
  • 一貫したビーム特性に向け洗練された電子設計
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS ポインティング用レーザー
Top Seller
  • 10kHz までのTTL変調
  • TEM00の横モード
  • ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
  • 動作時にはTECコントローラー or ヒートシンク (別売り) が必要になります
赤 & IR アライメント用レーザーダイオード 赤 & IR アライメント用レーザーダイオード
  • ビームのピント調整が可能
  • 10kHz までのTTL変調
  • 635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長オプション
バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオード バイオレット & ブルー アライメント用レーザーダイオード
  • 10kHz までのTTL変調
  • 真円ビーム形状
  • ピント調整が可能
LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール
  • 真円と楕円ビームオプション
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 20mm ~ ∞までにピント調整可能
フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオード フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオード 在庫処分品
  • ドライブ用回路と光学素子を実装
  • フォーカスタイプとラインジェネレータータイプをラインナップ
  • 規制された出射パワー
  • 標準的な3ピンデザイン
LDM研究用レーザーダイオードモジュール LDM研究用レーザーダイオードモジュール
  • 研究開発/工業用に堅牢なハウジングを採用
  • CDRH安全基準に準拠したメカニカルシャッター、On/Off インジケーターランプ、発振ディレイ機能 (約5秒) 装備
  • On/Offスイッチ (633nm & 670nmモジュール) とキーコントロールスイッチ + リモートインターロックコネクター (850nmモジュール) も追加装備
マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール
  • 7mmのハウジング径
  • ピント調節可能
  • 低電圧駆動
  • 反極保護回路搭載
LDM ミニチュアレーザーダイオードモジュール LDM ミニチュアレーザーダイオードモジュール
  • ライン生成用オプティクスをオプションでラインナップ
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 35mmから無限遠までピント調節可能
プレミア変調レーザーダイオードモジュール プレミア変調レーザーダイオードモジュール
  • 真のOn/Offパルス制御
  • EMC/ESD シールド
  • 正確な光強度変調 (アナログリニア)と時間変調
  • 安定した出力
  • 低消費電力
  • ビームピント調整機構搭載
VLM™2レーザーラインジェネレーターモジュール VLM™2レーザーラインジェネレーターモジュール
  • フォーカスタイプレーザーダイオードモジュール
  • 発振波長 635nm; 明るいレーザーラインを出射
  • 手元の操作でビームのピント調整が可能 (工具を使う必要なし)
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program