製品がカートに追加されました

イメージングレンズ用アクセサリー

Filter
レンズフード レンズフード 在庫処分品
  • 迷光の低減、或いは除去が可能
  • 保管の際もコンパクト
CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒) CSマウントカメラ用Cマウントアダプター (5mm厚鏡筒)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • CマウントレンズをCSマウントカメラに用いる際に使用
  • 5mm厚鏡筒
  • 使い勝手を良くする鏡筒ローレット加工
M12マウントレンズ用アクセサリー M12マウントレンズ用アクセサリー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • M12マウントレンズをCマウントに変換するCマウント変換アダプター
  • M12マウントレンズを光学部品ホルダー製品の多くに固定可能なロックナット
  • 堅牢なボードカメラ用ホルダー
5mm TFL Mount Camera Lens Spacer TFLマウントカメラレンズ用スペーサー New
Cマウント エクステンションチューブキット Cマウント エクステンションチューブキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 実視野サイズを減らして作動距離を短縮
  • 複数のスペーサー長を付属
  • Cマウント 固定焦点レンズに対応
エクステンダーレンズ エクステンダーレンズ
Top Seller
  • 1.5Xと2X バージョンをラインナップ
  • Cマウントのイメージングレンズに対応
  • カメラとレンズ間にねじ込んで使用
Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928 カメラレンズ用側視観察アダプター
  • M25.5からM46までのレンズマウントに対して機能
  • プリズム入出射面に反射防止膜、対する側面部には砂面+墨塗り保護加工
アクロマート・プロトタイプシステム アクロマート・プロトタイプシステム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • イメージングレンズシステムの試作用に
  • 必要とする倍率やFナンバーを特定するのに最適
  • 付属のCマウント ヘリコイドバレルを用いてCマウントカメラへの使用にも対応
Cマウント チューブ用ヘリコイドバレル Cマウント チューブ用ヘリコイドバレル
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 円形光学素子の無回転直進移動用に
  • 16mmまたは7.5mm の直進移動量
  • 12.5mm径, 15mm径, あるいは 25mm径の光学部品を固定
  • 鏡筒の両端に各々 C マウントの雄ねじと雌ねじ付き
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program