製品がカートに追加されました

IBS コート付きオプティクス

IBS (イオンビームスパッタリング) コート付きオプティクスは、要求の厳しいレーザーオプティクスアプリケーションに向け、可能な限りの最高性能を実現します。IBS 技術により、99.99%超の反射率と高レーザー損傷閾値を持つIBS レーザーラインミラー、低損失反射防止コーティングを持つIBS レーザーラインレンズやIBS レーザーラインウインドウ、高レーザーエネルギーに耐える急峻な遷移特性を有するIBS レーザーラインフィルターの製造を可能にします。こうした光学部品に施されるIBS コーティングは、緻密で無孔の均質なコーティング層となり、ドリフトフリーで温度の影響を受けにくい性能になります。IBS コート付きオプティクスは、表面欠陥がほとんどないため、あらゆる成膜プロセスの中で対応可能な最も低い吸収と散乱特性になります。

エドモンド・オプティクスは、業界屈指のVeeco SPECTOR® イオンビームスパッタリング装置を自社内に導入し、精密IBS コーティングに対応しています。SPECTOR プラットフォームの卓越した層厚制御と向上したプロセス安定性は、コーティングバッチの高い再現性と、設計パラメータ内での一貫したコーティング性能を実現します。高レーザーフルエンスのアプリケーション用にデザインされたIBS コート付きオプティクスを生産する当社の対応力に関する追加情報は、弊社にお問い合わせください。

IBS レーザーラインウインドウ IBS レーザーラインウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 吸収と散乱を最小限に抑えるIBS成膜
  • Nd:YAGレーザーラインで0.1%未満の反射率
  • 設計波長でのレーザー損傷閾値を認証
高性能 Nd:YAG レーザーミラー 高性能 Nd:YAG レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大99.98%までの反射率
  • 15J/cm2 @ 1064nmまでの設計波長で保証された高レーザー損傷閾値
  • 1ppmレベルの散乱性能を持つスーパーポリッシュ基板にも対応
  • その他のサイズはお問い合わせください
高性能 低GDD 超短パルス用ミラー 高性能 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±20fs2までの低GDD
デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率 & 低群遅延分散 (GDD)
  • イオンビームスパッタリング (IBS) コーティングにより散乱と吸収を最小化
  • チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方でほぼゼロの群遅延分散
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program