製品がカートに追加されました

ホット & コールドミラー

Filter
コールドミラー コールドミラー
  • 0°と45°の入射角オプションをラインナップ
  • 可視光の90%を反射
  • NIR や IR の80%を透過
広帯域ホットミラー 広帯域ホットミラー
  • 従来のホットミラーより近赤外波長での制御反射帯が広帯域
  • 230°Cまでの使用温度に対応
  • 5500K or 3200K (±250K)の光源に対して、可視光透過がニュートラル
高性能コールドミラー 高性能コールドミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 690nmの95%超を反射
  • 750 - 1200nmの90%超を透過
  • 0° 或いは45°の入射角で最適化
TECHSPEC 高性能ホットミラー 高性能ホットミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 400 - 690nm を高透過
  • 750 - 1125nm を高反射
  • 熱の蓄積を最小化するのに最適
ホットミラー ホットミラー
  • 熱を低減するのに最適
  • NIRやIRの90%超を反射
  • 透過光の85%超を透過
UVホットミラー UVホットミラー
  • 誘電体多層膜フィルター
  • 熱光 (IR)を反射/冷光 (UV & VIS)を透過
  • 特注サイズはお問い合わせください
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program