製品がカートに追加されました

携帯用マグニファイアー

Handheld Magnifiers are used to provide convenient, portable magnification capabilities to a wide range of applications such as quality inspection, watchmaking, or gemology. Handheld Magnifiers are magnification devices designed to fit in one's hand or pocket for optimal portability or ease of use. The compact design of Handheld Magnifiers make them ideal choices providing readily available image enlargement abilities to hobbyists or those with vision impairments.

LED Handheld Magnifiers LED携帯型拡大鏡
  • 2.25X から 30X までの倍率
  • 高輝度LEDライト内蔵
  • 近接検査に最適
10X 複合レンズ型ルーペ 10X 複合レンズ型ルーペ
  • 高倍率、携帯用デザイン
  • ガラスレンズ2枚構成の光学系を採用
  • クリティカルな観察アプリケーションに最適
  • ローレット加工したハンドル部を採用
エドモンド 3レンズ格納型ルーペ エドモンド 3レンズ格納型ルーペ
Top Seller
  • 3枚のレンズから3X-12Xの拡大率を生成
  • 7つの拡大率が構成可能
  • 機械加工したアルミ製セル内に両凸レンズを固定
Peak 7X & 10X コンパレーター Peak 7X & 10X コンパレーター
  • 7Xと10Xの倍率が選定可能
  • 標準タイプ、照明付きタイプ、スケール5枚付きセットから選定
  • どのオプションにもレチクルを標準装備
PEAK 照明付きクリアベースルーペ PEAK 照明付きクリアベースルーペ
  • レンズ複数枚構成のPEAKブランドルーペ
  • 迅速な検査用に最適
  • 固定フォーカス式デザイン
PEAK 10X or 15Xクリアベースルーペ PEAK 10X or 15Xクリアベースルーペ
  • 複数枚のレンズ素子で構成された固定フォーカス式デザイン採用
  • 試料を照らすための無色透明なアクリル製ベース部を採用
  • 優れた画質
  • 迅速な検査用に最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program