製品がカートに追加されました

グローブ

Gloves are designed using smooth, moisture-free materials to effectively handle sensitive optical components or optical systems, while minimizing the risk of damage or contamination. Gloves use a variety of specialized materials such as anti-static nylon, nitrile, polyurethane, or powder-free latex to ease the safe handling of optical components. Gloves provide safe handling of optical components without the use of external safety tools. Gloves are also available in a wide range of sizes.

ブルーニトリルグローブ ブルーニトリルグローブ
  • 厚さわずか0.127mm
  • ピンホールや裂け目が出来にくい構造
  • ESD対策品
クリーンルーム仕様 帯電防止指サック クリーンルーム仕様 帯電防止指サック
  • ISO 5 Class 100 対応
  • 帯電防止 & パウダーフリー
  • ESD 対策を要する繊細な組立作業に最適
パウダーフリー ラテックスグローブ パウダーフリー ラテックスグローブ
  • ISO 5 Class 100 の対応オプション
  • パウダーフリースタイル
  • 3サイズをラインナップ
非静電ニットグローブ 非静電ニットグローブ 在庫処分品
  • Excellent Electrostatic Discharge Properties
  • Nylon and Carbon Fiber Filament Construction
  • Available in Pairs or Packs of 12
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう