製品がカートに追加されました

グローブ, ブラシ or 綿棒

Gloves, Brushes, and Swabs are used to effectively handle or clean optical systems or optical components. Gloves, Brushes, and Swabs use a wide range of materials to safely handle or clean optical components. Gloves, Brushes, and Swabs are designed to prevent scratching of the surface of sensitive optical components, or to remove lint or other debris that could damage optical equipment. A variety of Gloves, Brushes, and Swabs are available for a wide range of application's needs.

非静電ニットグローブ 非静電ニットグローブ 在庫処分品
  • Excellent Electrostatic Discharge Properties
  • Nylon and Carbon Fiber Filament Construction
  • Available in Pairs or Packs of 12
ブルーニトリルグローブ ブルーニトリルグローブ
  • 厚さわずか0.127mm
  • ピンホールや裂け目が出来にくい構造
  • ESD対策品
光学用綿棒 光学用綿棒
Top Seller
  • 毛羽立ちが少ない
  • 7.6cmと15.2cmのスティック長オプション
  • 袋売り、箱売り、ケース売りをラインナップ
クリーンルーム仕様 帯電防止指サック クリーンルーム仕様 帯電防止指サック
  • ISO 5 Class 100 対応
  • 帯電防止 & パウダーフリー
  • ESD 対策を要する繊細な組立作業に最適
レンズ用クリーニングブラシ レンズ用クリーニングブラシ
Top Seller
  • 光学部品を安全に清掃するのに最適
  • 塵や埃を取り除くための迅速なソリューション
  • 溶剤が損傷を引き起こす場合の使用に最適
パウダーフリー ラテックスグローブ パウダーフリー ラテックスグローブ
  • ISO 5 Class 100 の対応オプション
  • パウダーフリースタイル
  • 3サイズをラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう