製品がカートに追加されました

ガスレーザー

 ガスレーザーは、長い可干渉距離、とても高いビーム品質、或いはシングルモード発振のレーザービームを必要とするアプリケーションに用いられます。ガスレーザーは、ガス媒質内での電流放出を利用してビームを作り出すレーザーです。共通的なガスレーザーには、ヘリウムネオン、アルゴン、炭酸ガスがあります。レーザーの発振波長や効率、パワーは、使用するガスの種類に影響を受けます。

 エドモンド・オプティクスは、He-Ne (ヘリウムネオン)、アルゴン、CO2 (炭酸ガス)といった様々なガスレーザーを始め、広範なレーザー製品をご用意しています。ヘリウムネオンレーザーは、教育や研究所における多くの低出力レーザーアプリケーションに共通して用いられる多機能型レーザーです。アルゴンレーザーは、近紫外や可視でのアプリケーションに最適です。炭酸ガスレーザーは、分子分光法、ガス検知、環境モニタリング、暗視カメラやサーマルカメラのテスト用を始めとする様々なアプリケーションに用いられます。

Filter
Lumentum 高性能He-Neレーザー Lumentum 高性能He-Neレーザー
Top Seller
  • 0.5 - 22.5mW の出力オプション
  • 安定性を改善
  • 干渉法や計測アプリケーションに最適
  • ランダム偏光と直線偏光オプション
Coherent&reg; Diamond Cシリーズ CO<sub>2</sub> レーザー Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー
  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ
空冷アルゴンレーザー 空冷アルゴンレーザー
  • 電源内蔵の超小型シングルユニット
  • 得られる出力に対して低価格
  • デュアルチャンネル空冷デザイン採用のマルチライン発振モデル
  • リアパネルに出力可変コントロールつまみを装備
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program