製品がカートに追加されました

フレネルレンズ

 フレネルレンズは、コンデンサーシステムやエミッター/ディテクター構成など、多くの集光アプリケーションに用いられます。フレネルレンズは、薄く平たいプラスティック基板内に、一連の同心円状の溝を成型した光学用レンズです。各々の溝が屈折面として機能する一方、薄い基板によって光の吸収を最小化してくれます。溝の空間密度が高いと、画質は向上しますが、同密度が低いと、全体の効率が向上します。フレネルレンズは、高次のひずみが発生するため、拡大鏡や投影用のレンズとしては一般に用いられません。

 エドモンド・オプティクスは、可視や赤外アプリケーション用にデザインされた様々なフレネルレンズをご用意しています。レンズの性能を最大化するために、フレネルレンズの溝のある面を共役点のより長い方に向けてご使用ください。例えば、光検出器にフレネルレンズを使用する場合、レンズの溝側の面は光検出器に向けないようにする必要があります。非球面形状のレンズプロファイルをフレネルパターン化した非球面フレネルレンズは、フォーカシング性能やスポットサイズを改善します。シリンダーフレネルレンズは、入射光の一軸方向のみ焦点を結びます。

Filter
フレネルレンズ フレネルレンズ
  • 正の焦点距離
  • 円形と矩形の形状オプション
  • 集光アプリケーションに最適
赤外用フレネルレンズ 赤外用フレネルレンズ
  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • テラヘルツ (THz)イメージングにも応用可能
平凹フレネルレンズ 平凹フレネルレンズ
  • 負の焦点距離
  • アクリル基板
  • 円形と矩形の形状オプション
非球面フレネルレンズ 非球面フレネルレンズ
  • 集光アプリケーション用の薄くてフラットなレンズ
  • 大型サイズで最大限の集光
  • 非球面プロファイルのフレネルパターン化による性能向上
シリンダーフレネルレンズ シリンダーフレネルレンズ
  • シリンダーレンズの曲率プロファイルをフレネルパターン化
  • 一方向のみの一点集光用に最適
  • 様々なサイズをラインナップ
Lenticular Arrays	レンチキュラーレンズ
  • シリンダーレンズをアレイ状に配列
  • 高効率ディフューザーとして使用
  • レンズの円筒軸を第一寸法側に沿って配列
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう