製品がカートに追加されました

フロートガラス

Filter
平面ミラー 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 形状やサイズ別に豊富にラインナップ
  • 450-10000nmまで高反射率を実現する反射強化アルミ、保護膜付き金、および保護膜付き銀コーティング  
  • 特注サイズはお問い合わせください
4 - 6λ 平面ミラー 4 - 6λ 平面ミラー
Top Seller
  • 形状やサイズ別に広範にラインナップ
  • 可視光の85%超を反射
  • 特注サイズはお問い合わせください
可視光レーザーダイオード用ミラー 可視光レーザーダイオード用ミラー
  • 可視光レーザーダイオードの発振波長で95%以上の反射率
  • 複数の反射面を持つシステムに最適
  • コーティングは、波長 633nmで45°の入射時に最適化
Cマウント 平面ミラー Cマウント 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 精密なアライメント用に最適
  • 35 x 35mm サイズのミラーを内蔵
  • 50mm H x 38mm W x 38mm D のハウジング寸法
  • ミラーハウジングを個別に購入も可能
ロジウムコート付き表面ミラー ロジウムコート付き表面ミラー
  • 耐食性と極度の耐摩耗性に優れたロジウムコーティング
  • 可視とIRで高反射率
  • 歯科矯正アプリケーションに最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program