製品がカートに追加されました

固定焦点 (単焦点) レンズ

固定焦点レンズは、ロボット工学や検査アプリケーションの多くに用いられます。固定焦点レンズは、単一画角を持つようにデザインされたイメージングレンズで、単焦点レンズとも呼ばれます。これらのイメージングレンズは、一般に作動距離の至近側は有限で、最遠側は無限遠にまでピントを合わせることができます。物体がレンズに近づくほど大きく映り、レンズから離れるほど小さく映ります。エドモンド・オプティクスは、一連のサイズ、反射防止コーティング、対応センサーサイズ、解像力 (MTF)、焦点距離、或いは作動距離で広範な固定焦点レンズ製品を取り揃えています。

小型サイズのC シリーズ 固定焦点レンズは、オートメ化したマシンビジョンアプリケーションに最適です。C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズは、可視から近赤外 (NIR) スペクトルにおいて最適化した性能が得られます。HP シリーズ 固定焦点レンズは、5メガピクセルセンサーに対応するためにデザインされています。SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、0.9 - 1.7μmの波長域で最適化した性能が得られるようにデザインされました。

Filter
UCr シリーズ 固定焦点レンズ UCr シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
UCw Series Fixed Focal Length Lenses UCw シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大1/2型までに対応するCマウントレンズ
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • UC シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョン
  • IPX7のIEC保護等級に適合
VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses VIS-SWIR 固定焦点レンズ New
  • 最大1型までに対応するCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (3.1μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400-2000nmまで実質ゼロのフォーカスシフト
HPi+ シリーズ 固定焦点レンズ HPi+ シリーズ 固定焦点レンズ New
  • HP+ シリーズ レンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HPi+)) バージョン
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.5 メガピクセル (2.74µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 16mm から 35mm までの焦点距離
C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
  • 3.5mm から 100mm の焦点距離
C シリーズ 固定焦点レンズ C シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • Compact (C) なマシンビジョン用FAレンズ
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離

UC シリーズ 固定焦点レンズ UC シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大1/1.8型までに対応したCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • 4mm から 35mm までの焦点距離
HP+ シリーズ 固定焦点レンズ HP+ シリーズ 固定焦点レンズ (IMX530/IMX540 センサー対応)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.5 メガピクセル (2.74µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 12mm から 35mm までの焦点距離
E シリーズ 固定焦点レンズ E シリーズ 固定焦点レンズ New
  • 大きな被写界深度を必要とするシステムに向けて費用対効果の高いソリューション
  • ⅔型対応のCマウントレンズ
  • ロジスティクスやバーコードスキャンアプリケーションに最適
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses UAV シリーズ 固定焦点レンズ (IMX530/IMX540 センサー対応)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 写真測量に最適なコンパクトな無限共役レンズ
  • 8mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.4 メガピクセル (2.7µmのピクセルサイズ) までに対応
TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses HP シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 1.1型対応Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • High Performance (HP) なマシンビジョンレンズ
  • 8mm から 50mm までの焦点距離
HR シリーズ 固定焦点レンズ HR シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 10 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • High Resolution (HR) なマシンビジョン用FAレンズ
  • 8.5mm から 35mm までの焦点距離
LT シリーズ 固定焦点レンズ LT シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
  • 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
  • 12 から 25mm までの焦点距離

Cw シリーズ 固定焦点レンズ Cw シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • C シリーズ レンズの Waterproof 防水 (Cw) バージョン
  • IPX7 と IPX9K の IEC 保護等級に適合
  • 保護用レンズカバーの必要性を排除するようデザイン
LH シリーズ 固定焦点レンズ LH シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • APS-H (35.5mm) や35mm フルサイズセンサーに対応
  • 120 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) に対応
  • ラージフォーマット用でAPS-H センサーに対応したレンズ (LH)
  • 超高解像ラージフォーマットレンズ

アサーマル イメージングレンズ アサーマル イメージングレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses. イメージングレンズキット
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 当社の固定焦点距離レンズのベストセラー品で構成
  • フルラインナップキットと厳選キットをラインナップ
  • TECHSPEC CUC, HP シリーズ 固定焦点レンズの個別製品も販売
TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses Ci シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (Ci)) バージョン
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
  • 耐久化 (Cr) デザインもラインナップ
TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses Cx シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 固定絞り, フィルター, 液体レンズの取り換えが可能なC シリーズレンズのフレキシブル (Cx) バージョン
  • 12mm から 50mm までの焦点距離
HPr シリーズ 固定焦点レンズ HPr シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1.1型対応 Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HP シリーズレンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HPr)) デザイン
  • 16mm から 50mm までの焦点距離
  • 実装 (HPi) バージョンもラインナップ
HPi シリーズ 固定焦点レンズ HPi シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1.1型対応 Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HP シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HPi)) バージョン
  • 16mm から 50mm までの焦点距離
  • 耐久化 (HPr) デザインもラインナップ
HRr Series Fixed Focal Length Lenses HRr シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズ レンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HRr)) デザイン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
  • 実装 (HRi) バージョンもラインナップ
HRi シリーズ 固定焦点レンズ HRi シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HRi)) バージョン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
  • 耐久化 (HRr) デザインもラインナップ
LS シリーズ ラインスキャンレンズ LS シリーズ ラインスキャンレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 82mm ラインスキャン (LS), V-70 マウント
  • 16k, 5μm ピクセルサイズまでのラインスキャンセンサー用
  • 高解像力, 低いディストーション, 均一なフィールド性能
  • 1.65X ~ 2.65X の光学倍率
CA シリーズ 固定焦点レンズ CA シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離
液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 12mm から 50mm の焦点距離
Cr シリーズ 固定焦点レンズ Cr シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大2/3型までに対応した Cマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズを50G対応にした耐久化 (Ruggedized (Cr)) バージョン
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
  • 実装 (Ci) バージョンもラインナップ
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses UCi シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離
DG シリーズ 固定焦点レンズ DG シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大4/3型までに対応した Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 低ディストーションで高性能なダブルガウス (DG) レンズデザイン
  • 18mm から 75mm までの焦点距離
LF シリーズ 固定焦点レンズ LF シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • フルサイズ (35mm) 対応 Fマウントレンズ
  • 29 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) に対応
  • ファクトリーオートメーション用のFマウント ラージフォーマット (LF) レンズ
  • 28mm から 100mm までの焦点距離
C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズ C シリーズ VIS-NIR 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 425-1000nmの波長域に対応するCompactな広帯域レンズ
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
SWIR シリーズ 固定焦点レンズ SWIR シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
  • SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
  • 25mm から 100mm までの焦点距離
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors	1.1型センサー対応コンパクト固定焦点レンズ
  • 1.1型センサー対応のCマウントレンズ
  • コンパクトサイズ & 軽量
  • 8mm から 50mm までの焦点距離
Wide Angle Large Format F-Mount Lenses	広角ラージフォーマット Fマウントレンズ
  • 対角43.3mm (35mm判 フルフレーム) までの大判センサーに対応
  • 広い画角と大きな実視野
  • ロックネジの付いたピントと絞り調整リング
  • 8mm から 24mm までの焦点距離
Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses	Computar LensConnect 電動固定焦点レンズ
  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリスを制御
  • 12メガピクセル, 1/1.1型, Cマウント
  • 8mm – 50mmまでの焦点距離範囲
  • 可変焦点距離オプションもラインナップ
1" Format Fixed Focal Length Lenses 1型センサー対応固定焦点レンズ
Top Seller
  • 最大1型までに対応するCマウントレンズ
  • スループットを増やす”ファスト”レンズ仕様
  • 4.7mm から 75mm までの焦点距離
4/3型対応固定焦点レンズ 4/3型対応固定焦点レンズ
  • 4/3型センサーが持つ23mmのイメージサークルに対応
  • 広範なカメラに対応するCマウントデザイン
  • 1.0%未満のTVディストーション
46mm ラージフォーマット Fマウントレンズ 46mm ラージフォーマット Fマウントレンズ
  • フルフレーム, 35mm判 (46mm のイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
  • マシンビジョンアプリケーションに最適化した短作動距離
  • 28mm から 50mm までの焦点距離
55mm テレセントリック系ビデオレンズ 55mm テレセントリック系ビデオレンズ
  •  2/3型対応Cマウントレンズ
  • 1.3 メガピクセル (7µmのピクセルサイズ) までに対応
  • テレセントリックレンズとしてだけでなく、マクロ撮像に対応するCCTVレンズとしても機能
  • ±12.5mmの物体移動に対して1%の画像スケール誤差
フィッシュアイレンズ フィッシュアイレンズ
Top Seller
  • 2/3型対応Cマウントレンズ
  • 広画角 (185°) 魚眼イメージ
  • ロックねじの付いた絞り調節 & 固定ピント方式
  • 1.8mm の焦点距離
固定焦点レンズ 固定焦点レンズ
Top Seller
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • コンパクトサイズで優れたコストパフォーマンス
  • 3.5mm から 75mm までの焦点距離
ディストーションレス 超広角レンズ ディストーションレス 超広角レンズ
  • 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
  • 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • 1.28mm から 40mm までの焦点距離
メガピクセル対応固定焦点レンズ メガピクセル対応固定焦点レンズ
  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 経済的な価格でマシンビジョン用に最適
  • 5mm から 75mm までの焦点距離
Rodagon ラージフォーマットレンズ Rodagon ラージフォーマットレンズ
  • ラインスキャンやエリアスキャン用に最大174mmまでのイメージサークル
  • 1.3 メガピクセル あるいは 8k ラインスキャン (7µmのピクセルサイズ) までに対応
  • Cマウント、Fマウント、M42マウント、M72マウントに対応
  • 35mm から 135mm までの焦点距離
Schneider VIS-NIRレンズ Schneider VIS-NIRレンズ
  • 最大4/3型までに対応したCマウントレンズ
  • 色補正オプションで400-1000nm までの波長領域に対応
  • 4.8mm から 50mm までの焦点距離
Schneider ファストレンズ Schneider ファストレンズ
Top Seller
  • 1型対応Cマウントレンズ
  • 低照度環境に最適なハイスピード (F0.95) レンズ
  • 25mm の焦点距離
Schneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズ Schneider ラージフォーマット Fマウント VIS-NIR レンズ
  • フルフレーム, 35mm判 (46mmのイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
  • 400 – 1000nmの波長域で色補正
  • 28mm から 100mm までの焦点距離
Schneider マクロ撮像レンズ Schneider マクロ撮像レンズ
  • ラインスキャンやエリアスキャンセンサー用に最大108mmのイメージサークル
  • Cマウント, Fマウント, T2マウント, ペンタックスマウント または V溝マウント
  • 短い作動距離やマクロ撮像用の堅牢なデザイン
  • 28mm から 120mm の焦点距離
SWIR コート付き1型固定焦点レンズ SWIR コート付き1型固定焦点レンズ
  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • InGaAs SWIR センサーに向けた800 - 2000nmの波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離
超高解像力固定焦点レンズ 超高解像力固定焦点レンズ
Top Seller
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 最大10 メガピクセル (2.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400 - 1000nm の透過波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離
紫外用固定焦点レンズ 紫外用固定焦点レンズ
  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • 230 - 1200nmの波長域
  • 25mm から 78mm までの焦点距離
グリーンシリーズ M12 マウントレンズ グリーンシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 接写距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
  • 0.4 メガピクセル (8.3µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 1/2型までに対応したSマウントレンズ
  • 6mm から 25mm までの焦点距離
HEO シリーズ M12 マウントレンズ HEO シリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大½型までに対応したSマウントレンズ
  • 1.2 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • IPX7とIPX9KのIEC保護等級に適合
  • 2.2mm から 8mm の焦点距離
レッドシリーズ M12 マウントレンズ レッドシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 長作動距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
  • 1.3 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 1/2型までに対応したSマウントレンズ
  • 3.6mm から 8mm までの焦点距離
耐久化ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 耐久化ブルーシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
  • 2mm から 25mm までの焦点距離
  • 耐久化していないデザインもラインナップ
ブルーシリーズ M12 マウントレンズ ブルーシリーズ M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 接写距離で最適化された高解像力ボードカメラ用レンズ
  • 2mm から 35mm までの焦点距離
  • 耐久化したデザインもラインナップ
液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
  • 6mm から 16mm までの焦点距離
M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン M12 マウントレンズ - 無限共役比デザイン
  • 最大2/3型までに対応したSマウントレンズ
  • 広画角のボードカメラ用レンズ
  • 1.68mm から 50mm までの焦点距離
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar MPT シリーズ 固定焦点レンズ

  • 超低ディストーション
  • 45メガピクセル, 1.4型, Cマウントカメラに対応
  • 12mm – 50mmまでの焦点距離範囲

FAQs

  

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses, commonly also referred to as factory automation (FA) lenses, C-Mount lenses, or prime lenses, are imaging lens assemblies designed with a singular angular field of view and constant focal length. Fixed focal length lenses typically have a minimum working distance, an optimal working distance, and no maximum working distance. These lenses are available with a variety of mounts, anti-reflection (AR) coating, resolution options, and much more. For more information about fixed focal length lenses and how they differ from other imaging lenses including telecentric lenses and M12 lenses, read about Types of Machine Vision Lenses, Basic Lens Selection, and Advanced Lens Selection.
  

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics offers a wide selection of fixed focal length lenses, also called FA (factory automation) or prime lenses, in many different focal lengths options, for different sensor sizes, and in a variety of types with additional machine vision utilities.

The TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses is the flagship family of versatile and adjustable imaging lenses designed for compact use in most machine vision applications and features focal length options from 3.5mm to 100mm. This family of lenses is also available in a wide range of other useful versions. The TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses are mechanically simplified and streamlined versions of the C Series that are industrially ruggedized for instrumentation integration. The TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses are stability ruggedized versions of the C Series with all optical elements glued in place and featuring a C-clamp focus ring for reduced pixel shift and improved focus stability. The TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses are modular and have flexible mechanics for integrating accessories such as liquid lenses, fixed apertures, and more. The TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses are IPX7 and IPX9K waterproof versions of the C Series.

Additional fixed focal length lenses adjacent to the C Series family include the UC Series (ultra-compact), designed for ≤2.2μm pixels, the 2/3” and 1.1” HP Series (high-performance), and the CA Series for APS-C format sensors. All fixed focal length lenses at Edmund Optics can be found on this page.

  

What types of lens mounts are available for imaging lenses?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits. For a more comprehensive breakdown of these types and what they are useful for, read Lens Mounts. The most common mounts used in machine vision are the C-Mount, S-Mount (M12 mount), F-Mount, TFL-Mount, and TFL II Mount. The C-Mount, S-Mount, TFL-Mount, and TFL II Mount types offer robust stability for machine vision systems whereas the bayonet-style mount of the F-Mount lends itself better to non-industrial, photography-type applications. However, the most useful mount type depends on the size of the machine vision camera sensor being used as well as the optical abilities of the imaging lens.

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program