製品がカートに追加されました

ファイバーオプティクス

光ファイバー、またはファイバーオプティクスは、データ伝送やライトガイドアプリケーションに広く用いられます。ライトガイドアプリケーションに用いられる光ファイバーは、熱を持たない安全な光を導光するため、医療、検査、自動車、ディスプレイアプリケーション用に最適です。一本々々のファイバーは、光の全反射現象を利用して光を伝送し、光路を自在に曲げることができます。伝送損失の最小化により、長距離光伝送や同データ転送を素早く行うことができます。光ファイバーを束ねた時は、光通信アプリケーション用にデータを大量に伝送することができます。

エドモンド・オプティクスは、ジャケット (被覆部) 付きとジャケットなしの光学グレードや通信グレード光ファイバーを始め、様々なファイバーオプティクスをご用意しています。光学グレード光ファイバーは、一般的な産業照明や短距離データ伝送用に最適です。通信グレード光ファイバーは、デジタルやアナログリンク向けに可視光伝送を最適化するようデザインされています。ジャケット付きの光ファイバーは、耐久性を向上しながら、迷光を減少させます。エドモンド・オプティクスは、パッチコードやコリメーター、フェースプレート、そして光ファイバーの切断やジャケット剥がしに必要な工具を始めとする光ファイバーコンポーネントもご用意しています。

Filter
ベア光ファイバー ベア光ファイバー New
  • シングルモードと偏波保持オプション
  • 5m, 10m, および20m長
  • 450nm~1625nmまでの透過オプション
High Power Multimode Fiber Optic Patchcords ハイパワー マルチモード光ファイバーパッチコード New
  • 低OHシリカコア & 0.22の開口数 (NA)
  • SMAコネクター装備 & 2m長で標準化
  • 380 – 2200nmの波長域に対応
シングルモード ファイバーパッチコード シングルモード ファイバーパッチコード
  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 450 – 1650nmまでの波長用パッチコード
  • 1m、2m、および5mの標準長をラインナップ
偏波保持ファイバーパッチコード 偏波保持ファイバーパッチコード
  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 460 – 1625nmまでの波長用パッチコード
  • 最大25dBまでの消光比
  • 1m と 2mの標準長をラインナップ
高消光比偏波保持ファイバーパッチコード 高消光比偏波保持ファイバーパッチコード
  • FC/PC, FC/APC, あるいはハイブリッドの終端コネクター
  • 970 – 1625nmまでの波長用パッチコード
  • 最大33dBまでの消光比
  • 980, 1064, 1310, 1550nmのIRレーザーとの使用に最適
マルチモード ファイバーパッチコード マルチモード ファイバーパッチコード
  • UV-VISタイプとVIS-NIRタイプをラインナップ
  • FCコネクター用の空間フィルタームーブメントはこちら
  • FCコネクター用の位置決めマウントはこちら
  • FCとSMAコネクタータイプ
石英ファイバー 石英ファイバー
  • UV-VIS (190 - 1250nm) と VIS-NIR (300 - 2400nm) オプション
  • 最大600μmまでの石英シングルコア
  • ステップインデックス (SI)・マルチモード (MM) 型大口径光ファイバー
  • シングルコアのため、バンドル型ファイバーのデメリットであるパッキングフラクションによる損失なし
光学グレード プラスチック光ファイバー 光学グレード プラスチック光ファイバー
  • 優れた透光性
  • ESKA® (エスカ) ファイバー
  • ステップインデックス型
ファイバーイメージコンジット ファイバーイメージコンジット
  • 末端面を研磨した溶融ガラスファイバーロッド
  • 画像情報を伝達するコヒーレントファイバーバンドル
  • 熱処理により任意の方向に曲げることが可能
ファイバーテーパー & フェースプレート ファイバーテーパー & フェースプレート
  • 画像情報を伝達するコヒーレントファイバーバンドル
  • EMAガラスファイバー使用によりファイバー間のクロストークを解消
  • ファイバーテーパーは小口径面側に丸型と長方形型を用意
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® ファイバーコリメーター
  • 容易な実装
  • FC/PC、FC/APC 及び SMA 接続用モデルをラインナップ
  • 反射防止膜の機能波長帯別に4タイプ; 全体で350~1600nmをカバー
フォーカス対応コリメーター フォーカス対応コリメーター
  • NA=0.22の標準的光ファイバーケーブルに結合可能
  • UV-VIS or VIS-NIR用のオプションをラインナップ
  • 複数の焦点距離と開口サイズオプション
ファイバーコネクターアダプター ファイバーコネクターアダプター
  • 両端にメス型コネクターを採用
  • ファイバーパッチコードの全長の延長に
  • 真鍮製
FCコネクター用アライメントマウント FCコネクター用アライメントマウント
  • FC ファイバーコネクター装備
  • XY方向の直進移動でファイバーの正確なアライメントを実現
  • あおり角調整を可能にするモデルもラインナップ
ファイバー用カッティングブロック ファイバー用カッティングブロック
  • 被覆部の付いたPOFと付いていないPOFを簡易的に切断
  • 3300μm径までのファイバーを許容
  • 刃身付き
ファイバー用ホットナイフ ファイバー用ホットナイフ
  • 熱を持った刃身でファイバーを切断
  • 綺麗な切断面
  • ファイバー用カッティングブロック付属
Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150 Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150
  • 589nmで1.52の屈折率
  • 一時的なファイバースライスに最適
  • 6gまたは30gの充填済みシリンジ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program