製品がカートに追加されました

ファイバー照明器

 ファイバー照明器は、数多くの光学アプリケーションに対して、強度の高い冷光照明を提供するために用いられます。ファイバー照明器は、ファイバーライトガイドと接続して使用するためにデザインされた光源で、光の出射を多くの異なる方法で制御したり、特定方向に向けたりすることができます。ファイバー照明器は、使いやすく、携帯性の高い照明器で、多くのアプリケーションに対してとりわけ役立つ照明オプションとなります。

 エドモンド・オプティクスは、多くの照明ニーズに適した広範なファイバー照明器をご用意しています。ファイバー照明器は、ファイバーライトガイドを用いることで、複数の照明法を利用できる利点があります。多くのファイバーライトガイドは、様々な照明用アタッチメントが用意されているため、ファイバー照明器一台で複数の照明製品と同等の役をこなすことができ、安価で使いやすく、携帯性の高い光源です。ファイバー照明器は、相対的に冷光の照明を作るため、スペックルなどの光ノイズも減らします。また特定波長だけを必要とするアプリケーション用に、カラーフィルターも各種取り揃えています。

Filter
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源 SCHOTT KL ファイバー光源 New
  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適
DOLAN-JENNER MI-LED LEDファイバー光源 DOLAN-JENNER MI-LED LEDファイバー光源
Top Seller
  • 10~100%内で連続調光
  • 40,000時間のLED寿命
  • アイリス絞り付きのオプションあり
SugarCUBE™ LEDファイバー光源 SugarCUBE™ LEDファイバー光源
  • 150Wハロゲンファイバー光源の直接的代替品
  • ハロゲン光源と比べて50%の節電
  • 60,000時間以上のLEDランプ寿命
  • ファイバーライトガイドと併せてご使用ください
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program