製品がカートに追加されました

拡散ライト

 LED拡散ライトは、多くのイメージングアプリケーションで均一照明を提供するために用いられます。LED拡散ライトは、フィルターや反射面を用いて光を拡散し、検査対象エリア上を照明します。LED拡散ライトは、強い影が生じる物体を照明したり、光の反射が高い面を照明してグレアを減らすのに最適なオプションです。LED拡散ライトは 数多くの環境で良好に機能する均一照明のメリットを提供します。LED拡散ライトは、様々なイメージングアプリケーションで汎用的に使えるよう、多彩な色と形状の製品群をラインナップしています。

 エドモンド・オプティクスは、多くのイメージングニーズに適した広範なLED拡散ライトをご用意しています。拡散同軸イルミネーターは、長作動距離用や反射の高い物体の検査用にとりわけ適します。拡散ライトイルミネーターは、曲線や一定ではない形状の面に対して優れた照明オプションです。また条件のより厳しいアプリケーションや精密な照明を求めるアプリケーション用に、高輝度LED拡散ライトの製品群もラインナップしています。

Filter
シーシーエス 高解像同軸ライト シーシーエス 高解像同軸ライト
  • ゴースト像を防ぐ独自のデザイン
  • 赤、白、青でラインナップ
  • 高解像度カメラとの使用に最適
シーシーエス ローアングル 角型LEDイルミネーター シーシーエス ローアングル 角型LEDイルミネーター
  • リングライトを用いた長方形や正方形の対象物の検査を改善
  • 4方向からのローアングル照明
  • 食品包装やプリント基板の検査に最適
Advanced Illumination 拡散同軸LEDイルミネーター Advanced Illumination 拡散同軸LEDイルミネーター
  • 実視野全体にわたり明るく一貫した拡散照明
  • 独自のモジュラーヒートシンクデザイン
  • ビームスプリッター内蔵により 高反射体の検査に最適
  • 卓越した光安定性
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators ADVANCED ILLUMINATION 拡散ドームLEDイルミネーター
  • 曲面を照明するのに最適
  • 小さく反射の強い物体の検査に良好
  • 固定強度とストロボ発光オプション
ADVANCED ILLUMINATION 高輝度ラージエリア拡散LEDイルミネーター ADVANCED ILLUMINATION 高輝度ラージエリア拡散LEDイルミネーター
  • 大きな反射物体の検査用にデザイン
  • 固定強度とストロボ発光オプション
  • 複数のバージョンをラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター ADVANCED ILLUMINATION 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター
  • ラインスキャンアプリケーションに最適
  • ARコート付きのダストカバー内蔵により、内部にあるビームスプリッターを保護
  • 固定強度とストロボ発光オプション
シーシーエス LED バックライト & ドームライト シーシーエス LED バックライト & ドームライト
  • 表面実装型 LED の高密度実装により、高出力化を実現
  • 高速化する検査ラインに対応
  • サイズやカラー別に複数ラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program