製品がカートに追加されました

回折光学素子 (DOE)

回折光学素子 (DOE) は、透過したレーザー光の位相を変化・制御させる微細構造のパターンを持たせて製造されます。微細構造を変えることで、アプリケーション要件に適合するビーム強度分布やビーム形状を作り出す回折光学素子の製作がほぼ全て可能になります。この光学素子は、プラスチック、合成石英、ゲルマニウム、サファイア、セレン化亜鉛 (ZnSe) をはじめとするさまざまな基板から製造され、UV、可視 および 赤外 (IR) レーザーとの使用を可能にします。回折光学素子は、特定のレーザー波長に向けて一般的にデザインされ、その性能は波長に依存します。

エドモンド・オプティクスは、回折型ディフューザー、回折型ビームスプリッター、回折型ビームサンプラー、回折型ビームシェイパー、回折型アキシコン、回折型 Vortex フェイズプレートをはじめ、さまざまな回折光学素子を販売しています。こうした回折光学素子は、材料加工、医療・美容医療、半導体ウェハー検査など、さまざまなアプリケーションに用いられます。

HOLO/OR 回折型ビームシェイパー HOLO/OR 回折型ビームシェイパー New
  • ガウシアンビームをトップハット分布に整形
  • 均一強度の正方形出力形状
  • 532nm Nd:YAG レーザー用にデザイン
  • シングルモードビームに対応
HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート HOLO/OR 回折型Vortexフェイズプレート New
  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 532nmと1030nm レーザー用のVortexフェイズプレートをラインナップ
  • コリメートされたシングルモードガウシアン入力ビームに対応
HOLO/OR ポリマー・オン・ガラス Vortexフェイズプレート HOLO/OR ポリマー・オン・ガラス Vortexフェイズプレート
  • ガウシアンビームをドーナツ状のエネルギーリングに変換
  • 488, 515, および532nm レーザー用のVortexフェイズプレート
  • N-BK7基板を用いたポリマー・オン・ガラス構造で低価格化
HOLO/OR 回折型ディフューザー HOLO/OR 回折型ディフューザー New
  • 均一分布のレーザービームを整形
  • 円形または正方形の出力形状
  • 532nm と 1064nm Nd:YAGレーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応
HOLO/OR 回折型ビームスプリッター HOLO/OR 回折型ビームスプリッター New
  • 入射ビームを複数の回折次数に分離
  • 1次元配列または2次元マトリクス出力
  • Nd:YAG や CO2 レーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのレーザーに対応
HOLO/OR 回折型アキシコン HOLO/OR 回折型アキシコン New
  • 入射ビームをベッセル状のようなビームに変換
  • 屈折型のアキシコンレンズよりも薄型
  • 1064nmのNd:YAG レーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応
HOLO/OR 回折型ビームサンプラー HOLO/OR 回折型ビームサンプラー New
  • ビームモニタリング用に2本の高次回折ビームを生成
  • X-Y-Z軸上の移動に対して高い許容性
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program