製品がカートに追加されました

Dichroic Mirrors & Harmonic Separators

Yb-Doped Dichroic Mirrors Ybドープ ダイクロイックミラー New
  • 1030nmで高反射率 & 940nmで高透過率
  • <±100fs2 の低群遅延分散 (GDD)
  • イッテルビウム (Yb) レーザーに最適なダイクロイックミラー
Ultrafast Harmonic Separators	超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスレーザーの高調波を分離するのに使用
  • 低GDD特性のウルトラファスト用ビームスプリッターコーティング採用
  • <λ/10の透過波面精度
  • チタンサファイアやイッテルビウムドープのフェムト秒レーザー用にデザイン
Nd:YAG ハーモニックセパレーター Nd:YAG ハーモニックセパレーター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Nd:YAG高調波を分離するのに使用
  • 95%超の透過率が得られるビームスプリッター用コーティング
  • λ/10の平面度を持つ合成石英製基板
Nd:YAG レーザー出力カプラー Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
  • Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
  • UVグレード合成石英基板
Nd:YAG レーザー用交換部品 Nd:YAG レーザー用交換部品
  • アウトプットカプラー、レーザーラインミラー および Nd:YAGロッド
  • R = 80% or 90% @ 1064nm のアウトプットカプラー
  • 0.6% NdドープのNd:YAGロッド
  • 補完する Nd:YAGレーザー用オプティクス の豊富な製品群をラインナップ
ダイクロイック・レーザービームコンバイナー ダイクロイック・レーザービームコンバイナー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 偏光依存性なし
  • スパッタリング式ハードコーティング採用
  • 各種サイズをラインナップ
ダイクロイックロングパスフィルター ダイクロイックロングパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 蛍光イメージングやマルチ分光イメージング用に最適
  • シャープなカットオン波長
  • 透過帯と反射帯の領域を広帯域化
ダイクロイックショートパスフィルター ダイクロイックショートパスフィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 一連の共通サイズでラインナップ
高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 平面度、透過波面精度、及び表面品質を改善
  • 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適
  • 蛍光用やロングパスダイクロイックフィルターで最も一般的なカットオン波長のものをラインナップ
  • 標準性能の蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター もラインナップ
レーザーラマン用ロングパスフィルター レーザーラマン用ロングパスフィルター
  • 弱い信号を検出する最大93%の透過率
  • 最大限のレーザー除去に向けた OD 6 超の深いブロッキング性能
  • ラマン分光法、共焦点顕微鏡法、およびバイオテクノロジー機器に最適
  • 比類のないパフォーマンスと製品寿命
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう