製品がカートに追加されました

シリンダーレンズ

シリンダーレンズは、入射光をライン状に集光したり、画像のアスペクト比を変更したりするのに代表的に用いられます。シリンドリカルレンズには円柱形状の面が一つあり、入射光の一軸方向だけに焦点を結んで画像を引き伸ばします。シリンダーレンズには、正と負の焦点距離のものがあります。レーザーラインの形成や真円レーザービームを作るアナモルフィックビーム整形に最適です。

エドモンド・オプティクスのシリンダーレンズ製品には、アクロマティック、非球面、平凸、そして平凹タイプがあります。アクロマティックシリンダーレンズは、色収差を最小化することで、色補正も可能にしています。非球面シリンダーレンズは、単色光源使用時の球面収差を最小化するのに最適です。エドモンド・オプティクスは、シリンダーレンズをガラスかプラスチックの基板材料で、また円形、矩形、或いは矩形縦長状の外形寸法でご用意しています。反射防止コーティングも、UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS-NIR, VIS 0°, NIR I をはじめ、紫外から赤外用まで、複数のオプションをラインナップします。エドモンド・オプティクスは、完全な光学設計データを、2Dや3D図面のデータとともに公開しています。

Filter

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program