製品がカートに追加されました

キューブ型ビームスプリッター

キューブ型ビームスプリッターは、多くのライフサイエンスやレーザーのアプリケーションに用いられるビームスプリッターの一種です。キューブ型ビームスプリッターは、入射光を2つの光路に分離するために用いられます。キューブ型ビームスプリッターは、耐久性が高く、分離した2つの光路長の長さが等しい、取り付けの簡単なビームスプリッターです。

エドモンド・オプティクスは、一連のキューブ型ビームスプリッターを始め、光学素子の在庫販売においては世界で最も多くの在庫を所有しています。エドモンド・オプティクスのキューブ型ビームスプリッターは、市場に広く流通するレーザー波長や波長域用にデザインされた反射防止コーティングのオプションを揃え、可視や赤外 (IR)で最適化した性能のものをラインナップします。照明やプロンプター機器のアッセンブリ品の多くに用いられている標準キューブ型ビームスプリッターは、光を全体強度の比率で分離します。半導体やフォトニクス実装に最適なキューブ型偏光ビームスプリッターは、非偏光の光をsとpの偏光状態に各々分離します。無偏光キューブ型ビームスプリッターは、光を入射光の偏光状態に影響を与えずに分離します。エドモンド・オプティクスのキューブ型ビームスプリッターは、様々な種類のプリズムホルダーやキューブ型ビームスプリッター用アダプターを用いて光学系内に容易に実装することができます。

Filter
量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター 量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター New
  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • 366nmから815nmまでのアプリケーション固有の波長レンジ
  • 微弱光信号での損失を低減する20-10の表面品質
広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 低偏光依存性: |Ts-Tp|<6%
  • 高精度の直角プリズムを用いて構成
  • 効率を最大化するBBARコート付きの入出射面
  • Cマウントバージョンもラインナップ
広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター 広帯域キューブ型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可視 (VIS) とNIR のコーティングオプション
  • 500:1 の消光比
  • 一面当たり0.5%未満の反射率が得られるARコート付き
同軸用キューブ型無偏光ビームスプリッター 同軸用キューブ型無偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • グレアや干渉を大幅に軽減
  • 50R/50T の分岐比
  • 同軸落射照明用に最適
TECHSPEC® Cマウント キューブ型ビームスプリッター Cマウント キューブ型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター 高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター
  • 損傷閾値を高めて接着剤による蛍光を取り除くオプティカルコンタクトデザイン
  • p偏光の光の96%以上を透過
  • 1000:1を超える高い消光比
レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッター レーザーライン用キューブ型無偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • s偏光とp偏光入射時の透過率差が3%未満
  • 入出射面にR<0.25%を実現するARコーティング採用
  • Nd:YAG と He-Ne レーザー用オプション
レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター レーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 共通のダイオード、ガス、固体レーザー用にデザイン
  • s偏光の光を反射、p偏光の光を透過
  • 高消光比
TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター 台形型ビームスプリッター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • ベンチトップレイアウトを簡素化
  • 入射ビームを2つの平行出射ビームに分割
ペンタプリズムビームスプリッター ペンタプリズムビームスプリッター
  • 50% を反射、50% を透過
  • 入射角に依存することなく、90°に定偏角
  • 可視域用にデザイン
キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 誘電体多層膜コーティング
  • 30/70, 70/30, もしくは 50/50の分岐比でラインナップ
  • 偏光状態を気にしないアプリケーションに最適
同軸照明用キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) 同軸照明用キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッター ワイヤーグリッドキューブ型偏光ビームスプリッター
  • 広い入射角度に対して高コントラストを実現
  • 広角でも波長シフトが少ない
  • コリメートされていない光源との使用に最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program