製品がカートに追加されました

結晶型波長板

Filter
水晶波長板 (位相差板) 水晶波長板 (位相差板)
  • ゼロオーダーとマルチオーダー波長板
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • ゼロオーダーポリマー波長板もラインナップ
量子コンピューティング用1/2波長板 量子コンピューティング用1/2波長板 New
  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • UVからNIRまでアプリケーション固有の波長でラインナップ
  • 実装を容易にする12.7mmと25.4mm径
2波長水晶波長板 2波長水晶波長板
  • 高調波分離用にλ/4とλ/2の位相差
  • Nd:YAG, Yb:YAG あるいは チタンサファイアレーザー用にデザイン
  • マルチオーダー設計
高エネルギー用水晶波長板 高エネルギー用水晶波長板
  • >20 J/cm2 @ 1064nmまでの損傷閾値
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • UV~NIR の設計波長をラインナップ
中波赤外 (MWIR) & 長波赤外 (LWIR) 用ゼロオーダー波長板 (位相差板) 中波赤外 (MWIR) & 長波赤外 (LWIR) 用ゼロオーダー波長板 (位相差板)
  • 3~9μm域でのアプリケーションに最適
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
DUV 真空対応波長板 DUV 真空対応波長板 New
  • 257nmと266nmの深紫外波長をラインナップ
  • 真空対応アプリケーションに最適
  • ノンアルマイト仕上げの金枠と接着剤フリー構造
レーザー加工用精密波長板 レーザー加工用精密波長板 New
  • 一般的なレーザー加工波長で高レーザー損傷閾値
  • λ/500のリターダンス公差
  • 材料マシニングアプリケーションに最適
水晶偏光軸ローテーター 水晶偏光軸ローテーター
  • 偏光軸を入射偏光方位角に依存することなく一定角度で回転
  • 狭帯域レーザーバンドに対し、λ/2 波長板の手頃な代替え
  • 45°と 90°の両方の方位回転角において1064nm, 532nm, 355nmの反射防止コーティングをラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program