- 市場に広く流通するLEDとの使用に最適化
- システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを用意
- 高透過率かつ平坦な透過特性により均一照明を実現
- 市場に広く流通するLEDとの使用に最適化
- システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを用意
- ≥85%の透過率
- TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルター と カメラレンズ用カラーフィルター もラインナップ
- M25.5かM30.5のカメラ枠を採用した9種類のマシンビジョン用フィルターで構成
- 330nmから880nmまでの中心波長
- 96%までの高透過率
- 個々のマシンビジョン用フィルターもラインナップ
- 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
- ホットミラー、コールドミラー、ダイクロイックミラーのコーティングオプション
- Cマウントの雌ねじ開口
- ¼-20UNCポスト上に設置可能
- 光学素子を内蔵していないハウジングのみ (#56-265)もラインナップ
- ø25~25.4mmフィルター6枚を予めセットしたフィルターホイール
- ND, ショートパス, ロングパス, ダイクロイック, バンドパスフィルターから選択
- 30°毎 (全12ポジション)の精密なクリック回転