製品がカートに追加されました

ケージシステムサポート用ロッド

ケージシステムサポート用ロッドは、TECHSPEC® 光学ケージシステムをしっかりと組み立てるために用いられます。ケージシステムサポート用ロッドは、光学ケージステムのメインサポート構造を形成するためにデザインされたステンレス製ロッドで、複数のサイズが選択できます。ケージシステムサポート用ロッドは、ケージシステム用プレートに滑らかにフィットし、モジュール型光学システムを簡単に組み立てることができます。ケージシステムサポート用ロッドを使用することで、光学マウントをロッドの全長に沿ってスライドさせることが可能になり、大型のスライドや移動ステージの使用が不要になります。

Filter
ケージサポート用3mm径ロッド ケージサポート用3mm径ロッド
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • ケージシステム構築に際し、硬くてたわまないサポート
  • 研磨したSUS440 ステンレス鋼により、高耐久性とスムーズな移動を実現
  • 各種アプリケーション向けて様々なロッド長を用意
  • ケージシステム用6mm径ロッドもラインナップ
ケージサポート用6mm径ロッド ケージサポート用6mm径ロッド
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
  • ケージシステム構築に際し、硬くてたわまないサポート
  • 研磨したSUS416 ステンレス鋼により、高耐久性とスムーズな移動を実現
  • 両端部にM3 の固定用タップ穴加工
  • ケージシステム用3mm径ロッドもラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program