製品がカートに追加されました

ケージシステム用アクセサリー

Filter
ケージ用アイリス絞り ケージ用アイリス絞り
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 0.8~12mmの調節可能な開口径
  • 最大開口から最小開口までスムーズな操作
  • 25mm内径を持つ全てのケージシステムプレートにフィット
90°キネマティックアダプター 90°キネマティックアダプター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Cマウントチューブやケージシステムに対応
  • M6 ねじ固定用のタップ穴
  • TECHSPEC® キネマティックマウントの多くと互換性あり
M23.2 調節式延長チューブ M23.2 調節式延長チューブ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • ケージシステムの長さの調節が可能
  • 長さ調節が簡単に行えるロックリング機構採用
  • M23.2 x 0.75 のねじ込みオプション
  • ねじ変換アダプターと組み合わせて、様々な固定長の延長チュ-ブと連結
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 & M27.5 チューブ用アダプター & アクセサリー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ボールポイント六角ドライバーセット ボールポイント六角ドライバーセット
  • ユニファイねじとミリねじ用のドライバーセット
  • 締め具に対して最大25°まで傾けて挿入可能
  • TECHSPEC® ケージシステムとの使用に最適
ケージシステム用スペア用スクリュー ケージシステム用スペア用スクリュー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • プレートを他のケージシステムコンポーネントに取り付ける10mm長キャップスクリュー
  • ロッドをプレート内に確実に固定する2.5mm長セットスクリュー
  • 構成部品や光学マウントをプレート内に固定する6mm長セットスクリュー
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program