製品がカートに追加されました

広帯域レーザーウインドウ

Filter
赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ λ/10 赤外 (IR) 合成石英製ウインドウ New
  • Corning 7979のIRグレード合成石英基板
  • 200 – 3500nmまで広い透過範囲
  • λ/10の透過波面精度
  • 卓越した熱的安定性
レーザー用デブリシールド レーザー用デブリシールド
  • 光学系の保護用シールドとして
  • 50mm から 134mm までのサイズ
  • 未コートとレーザーコートオプションをラインナップ
TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows 合成石英製薄型レーザーウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 薄型の1mm厚
  • UV またはIRグレードの合成石英基板
  • 低損失な広帯域用 IBS 反射防止コーティング
レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ レーザーグレード C軸 サファイアウインドウ
  • 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
  • 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
  • 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
超短パルス用薄型ウインドウ 超短パルス用薄型ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • GDDを制限する1mmの板厚
  • 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
  • 370~2200nm までの波長用にデザイン
  • ±30fs2のGDDコーティング
  • UV or IR グレードの合成石英基板
1λ UV 合成石英製ウインドウ 1λ UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 未コート品と広帯域反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • コスト優先の広帯域アプリケーション用に最適
  • 5~100mmまでの円形と正方形サイズ
  •  λ/4 or λ/10 UV 合成石英製ウインドウもラインナップ
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • UV, 可視, NIR用の反射防止膜付きバージョンをラインナップ
  • λ/10の透過波面精度
  • 2~150mmまでの円形と正方形サイズ
  •  or λ/4 のUV 合成石英製ウインドウもラインナップ
λ/4 N-BK7 ウインドウ λ/4 N-BK7 ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
New
  • 2mm から 300mm までの円形と矩形サイズ
  • 8種類の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ
  • 標準品のN-BK7 ウインドウで世界最大級の品揃え
  • 超薄板N-BK7ウインドウもラインナップ
λ/4 UV 合成石英製ウインドウ λ/4 UV 合成石英製ウインドウ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 未コートかUV、可視、NIR用のBBARコート付きをラインナップ
  • イメージングアプリケーションに最適
  • 5~250mmまでの標準直径サイズ
  • または λ/10 のUV 合成石英ウインドウもラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう