製品がカートに追加されました

広帯域誘電体膜ミラー

 広帯域誘電体膜レーザーミラーは、広い波長域にわたって高反射率が得られるようにデザインされています。広帯域誘電体膜レーザーミラーは、広帯域チューナブルレーザーや複数のレーザー光源を用いたシステムを利用したUV、可視、及びNIR波長域でのビームステアリングアプリケーションに最適です。本ミラーは、高い平面度と低散乱性を有し、広い入射角にわたって使用することができます。誘電体コーティングは、より長い寿命と洗浄を損傷なく何度行える耐久性があります。エドモンド・オプティクスの広帯域誘電体膜レーザーミラーの製品群は、要求の最も厳しい広帯域反射アプリケーションの多くに理想的ソリューションとなります。

Filter
ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラー ZERODUR®製 λ/10 広帯域誘電体膜コート付き平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 0-45°入射用にデザインされたUV, 可視光, およびNIR用反射コーティング
  • ZERODUR®製 金属膜コート付きミラー もラインナップ
広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラー 広帯域誘電体膜 λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • UV, 可視, およびNIRの広い波長域にわたり >99%の平均反射率
  • 0 – 45° 入射で全ての偏光状態向けにデザイン
ファイバーレーザー用ミラー ファイバーレーザー用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 共通するファイバーレーザー用にデザイン
  • 1030 ~ 1090nmにて99.2%以上の反射率
  • 高い損傷閾値
精密紫外 (UV) 用球面ミラー 精密紫外 (UV) 用球面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 120nmと190nm設計波長
  • VUV or DUV光の集光に最適
  • 可視とIRで広帯域反射
  • 精密平面ミラーもラインナップ
精密紫外用ミラー 精密紫外用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 120nmと190nmの設計波長
  • 特定波長域にわたり85%以上の平均反射率を実現
  • 可視域全体まで反射率を高める金属膜コーティングを採用
精密広帯域レーザーミラー 精密広帯域レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • チューナブルレーザーや複数のレーザー光源の反射用に最適
  • 入射角 0~45° の全偏光状態に対して高反射率を実現
  • 豊富なコーティングオプション
広帯域誘電体膜直角プリズムミラー (斜面コートタイプ) 広帯域誘電体膜直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Broadband Dielectric λ/4 Mirrors 広帯域誘電体膜 λ/4 平面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLDT
  • 400 – 750nm間で99%超の平均反射率
  • 0 – 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン
  • λ/10 バージョンもラインナップ

Laser Optics

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program