光学用ポスト | 全てを見る


- 片側にNo.8-32UNCか¼-20UNCの雄ねじ、他方の端には¼-20UNCのタップ穴を採用
- 雄ねじ側に付け替え可能なオス-オス型アダプター、他方の端のタップ穴に着脱可能なセットスクリュー付属
- 様々な全長でラインナップ
- ミリねじタイプもラインナップ


- 片側にM4 x 0.7かM6 x 1.0の雄ねじ、他方の端にはM6 x 1.0のタップ穴を採用
- 雄ねじ側に付け替え可能なオス-オス型アダプター、他方の端のタップ穴に着脱可能なセットスクリュー付属
- 様々な全長でラインナップ
- インチねじタイプもラインナップ

- ミリとインチのタップ穴オプションをもった1” (25.4mm) 径ポスト
- 高い安定性に向けたステンレススチール構造
- 0.5”(12.7mm) - 4.0”(101.6mm) の長さをラインナップ
- ペデスタルポスト用クランプをはじめとするアクセサリー製品は「アクセサリー製品」タブをご確認ください
ポストホルダー & マウンティングベース | 全てを見る

- 25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さ
- 高再現性のキネマティックポジショニングを実現する磁気着脱式のトッププレート
- 全てのTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり


- インチねじタイプとミリねじタイプ
- インチねじタイプ: 底面部に¼-20UNCのタップ穴を採用
- ミリねじタイプ: 底面部にM6 x 1のタップ穴を採用
- 独創的な3点接触デザイン
- アルミ製ハウジングと真鍮製の底面接触部を採用


- インチねじタイプとミリねじタイプ
- インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
- 垂直移動を提供
- 12.7mm径ポストと接続的互換性


- ポスト自体を外すことなく高さ位置を固定
- ポストの向きを変えることが可能
- 12.7mm径のマウントポスト製品にフィット
- アルミ製


- ポストやポストホルダーアプリケーションでの使用に最適
- ¼-20UNCのオス/メスねじを採用
- 360°スムーズ回転と位置固定用のロックねじ装備


- 50.8mm長のポストホルダー + ポスト用ベースプレートで構成
- ベースプレートは2種類のデザインを用意

- ¼-20UNC ねじタイプのマウントポスト製品専用
- スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
- ポスト及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 2本付属

- 大きな200 x 120mmサイズのプレートセット
- M6の雄ねじと雌ねじを両端に持つ20mm径のステンレス製ポストセット
- ラボジャッキとの使用で作業エリアを拡張


- ラボ用ベンチ上の設置が容易なOn/Off 着磁
- 20mm 全高のロープロファイルデザイン
- TECHSPEC ステージ製品と接続的互換性あり
光学ポスト用アクセサリー | 全てを見る


- ホルダーのポスト上への設置を45°にアレンジ
- オフセット長別に3タイプ


- 光学系の基本的構成用ブロック
- 12mm or 12.7mm径ポスト用の90°位置固定オプション
- 12.7mm径ポスト用の回転アングルオプション
- アルミ製

- ¼-20UNCのメカニクス製品専用
- スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
- ナイロン製クランプねじとキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 付属


- ステンレス製オス-オス型アダプター
- マウントポストに付属のオス-オス型アダプターと接続的互換性あり
- マウントポストの上部と下部に使用可能
イメージング用メカニクス | 全てを見る

- 粗動、或いは微動移動モデルをラインナップ
- レンズとの一体化が可能なリング付きタイプ
- カメラ固定用に¼-20UNCのねじが付いた三脚ねじタイプ
- イメージングシステム用ベース、ステンレス製ポスト、アクセサリー製品もラインナップ

- イメージングシステム内に用いるインテグレーション用ポスト
- ベースやプラットホームにねじ込む垂直マウント用ポスト
- ポストや顕微鏡ヘッド用マウントにねじ込む水平アーム
- ラック&ピニオンムーブメントやアクセサリー製品もラインナップ

- 各種ベースをラインナップ
- スタンドアローンもしくはベンチトップに対応
- 19mm径のステンレス製ポストと使用するためにデザイン
- ラック&ピニオンムーブメントやアクセサリー製品もラインナップ


- 任意の角度で部品を位置決め
- 19mm径ポストに接続することでブレッドボード上への設置が可能
- 水平と垂直の両方向の回転が可能
- ビデオカメラやイメージングレンズの固定に最適

- 柔軟性を加えるスイベルアーム
- 垂直マウントポスト上に水平アームを連結する90°アングルマウント
- 多様性が増すリングマウント
- イメージングシステム用ベース、ラック&ピニオンムーブメント、及びステンレス製ポストもラインナップ

- ブームスタンド専用のカメラ固定用パーツ
- 標準プレート, デラックスプレート, ø19mmポスト用アダプターをラインナップ
- 標準プレートとデラックスプレートは¼-20UNCの三脚ねじに対応
ベンチトップ用ブラケット & プレート | 全てを見る

- ミリねじとインチねじ用のタップ穴バージョンと汎用的なスロット穴バージョン
- タップ穴バージョンには¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプを用意
- ラージサイズとスモールサイズ
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ

- ボールベアリングステージを組み合わせて3軸ポジショニングシステムを構築
- 1.25" (31.8mm), 1.75" (44.4mm), 2.62 (66.5mm), 5" (127mm) 角ステージ用にデザイン
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ

- スモールサイズとミディアムサイズの2オプション
- 両サイズともインチねじタイプとミリねじタイプを用意
- インチねじタイプ:4 x No.8-32UNC (12.7mm四方上)と4 x ¼-20UNC (25.4mm四方上)
- ミリねじタイプ:4 x M4 x 0.7 (12.5mm四方上)と4 x M6 x 1 (25mm四方上)


- 50.8 x 76.2mm サイズ
- ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
- 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
- ¼-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き

- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地