製品がカートに追加されました

ベンチトップ用ブラケット & プレート

Filter
ブレッドボード用90°ブラケット ブレッドボード用90°ブラケット
  • アルミ製ブレッドボードを用いた垂直設置用に
  • ミリねじとインチねじのアルミ製ブレッドボードに使用できるユニバーサルデザイン
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
90° アングルブラケット 90° アングルブラケット
  • ミリねじとインチねじ用のタップ穴バージョンと汎用的なスロット穴バージョン
  • タップ穴バージョンには¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプを用意
  • ラージサイズとスモールサイズ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
ボールベアリングステージ用Z軸ブラケット ボールベアリングステージ用Z軸ブラケット
  • ボールベアリングステージを組み合わせて3軸ポジショニングシステムを構築
  • 1.25" (31.8mm), 1.75" (44.4mm), 2.62 (66.5mm), 5" (127mm) 角ステージ用にデザイン
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
TECHSPEC® スレッドベースプレート TECHSPEC® スレッドベースプレート
  • スモールサイズとミディアムサイズの2オプション
  • 両サイズともインチねじタイプとミリねじタイプを用意
  • インチねじタイプ:4 x No.8-32UNC (12.7mm四方上)と4 x ¼-20UNC (25.4mm四方上)
  • ミリねじタイプ:4 x M4 x 0.7 (12.5mm四方上)と4 x M6 x 1 (25mm四方上)
スライドベースプレート (ミリねじタイプ) スライドベースプレート (ミリねじタイプ)
  • 全3サイズ
  • ミリねじ規格のステージ製品に最適化したデザイン
  • 同規格の移動ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプターとして最適
ポスト用ベースプレート ポスト用ベースプレート
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 50.8 x 76.2mm サイズ
  • ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
  • 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
  • ¼-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き
ボールベアリングステージ / スライド用アダプタープレート ボールベアリングステージ / スライド用アダプタープレート
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
回転スライドベースプレート (¼-20UNCねじタイプ) 回転スライドベースプレート (¼-20UNCねじタイプ)
  • 既存のマウント部品の汎用性を向上
  • 標準的なブレッドボードへの直付けに最適
  • ¼-20UNCのザグリ穴が付いたアルミ製プレート
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program