製品がカートに追加されました

バーライト

Bar lights are high-intensity, linear LED illumination sources designed for machine vision, inspection, and automation systems. These compact and versatile lighting solutions deliver uniform, edge-to-edge illumination, ideal for highlighting surface textures, defects, or various features on objects. Bar lights are commonly used in applications requiring bright, directional light over a wide area—such as conveyor line inspection, robotic guidance, packaging verification, and quality control. Available in multiple lengths, wavelengths (including red, blue, green, white, UV, IR, and SWIR), and intensity control options, these lights integrate seamlessly into industrial vision systems. With adjustable mounting and robust housing, Edmund Optics’ bar lights support high-performance imaging in demanding factory or lab environments.

Filter
Effilux アジャスタブル LED バーライト Effilux アジャスタブル LED バーライト
  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板やライン光/暗視野照明向けのラインスキャン用アクセサリーもラインナップ
Effilux UV Bar Lights	Effilux UV バーライト
  • 蛍光効果、コントラストおよびグレア除去を改善
  • 輝度の向上に向けたオートストロボ機能付きドライバー内蔵
  • 蛍光アプリケーション用の365nm LEDライト
Effilux Hyperspectral Bar Lights	Effilux ハイパースペクトル バーライト
  • 400nm - 900nm と 400nm - 1000nm間で平坦なスペクトル
  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
シーシーエス 赤外 (IR) バーライト シーシーエス 赤外 (IR) バーライト
  • 850 または 940nmの波長オプション
  • コンパクトで軽量な筐体
  • シングルバーと4バー構成をラインナップ
Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト
  • 4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライト
  • 73,000 ルクスまでの高輝度出力
  • T字型マウントの付いたコンパクトなハウジング
  • フルレンジの波長ラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) を推奨
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 70,200 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) の使用を推奨
Effilux SWIR LED バーライト Effilux SWIR LED バーライト New
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

FAQ(s)

   What are bar lights used for in machine vision?

Bar lights provide even, linear illumination across wide or uneven surfaces. They're ideal for inspecting flat parts, printed labels, packaging, and assemblies on conveyor lines.

   How do I choose the right wavelength for my bar light?

Choose the wavelength that maximizes contrast in your application. Red is common for general use, while blue or green can enhance fine detail. IR is best for non-visible light applications.

   Can bar lights be synchronized with cameras or other equipment?

Yes, many bar lights support strobe or trigger input for synchronized operation with cameras, improving image clarity and system efficiency. Some models can even be daisy-chained to multiple units.

   Are bar lights dimmable or intensity-adjustable?

Most bar lights offer built-in or external intensity control options, allowing you to fine-tune brightness for optimal image quality.

   What mounting options are available for bar lights?

Most bar lights have mounting features. Check the threading and mounting specifications for each model to confirm.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program