製品がカートに追加されました

バックライト

 LEDバックライトは、多くのイメージングや光学アプリケーション用に、広い領域にわたって強度の高い、均一照明を提供するために用いられます。LEDバックライトは、広く平坦な発光面を有し、物体の後方から照らす目的でデザインされています。LEDバックライトは、観察対象物体の輪郭部を高コントラストに再現し、透明または不透明な面内にある傷や欠陥を特定するのを助長します。輪郭部に対するとりわけ正確な高コントラスト照明として、テレセントリックLEDバックライトもラインナップしています。

 エドモンド・オプティクスは、多くのファクトリーオートメーションや検査ニーズに合ったLEDバックライトを幅広くご用意しています。テレセントリックバックライト照明器は、精密で正確なシルエット像を形成するのにとりわけ効果的です。テレセントリックバックライト照明器は、ファイバーライトガイドやLED光源と併用することで、物体の輪郭部のコントラストをより正確に描写する直射均一照明です。テレセントリックバックライト照明器をテレセントリックレンズと一緒に用いる時、一連のアプリケーションにおいて輪郭部を高精度に計測でき、同部にある欠陥を高く描写します。

Filter
Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト 在庫処分品
  • 高精度シルエット画像形成用のコリメート光源
  • 高い光強度と低発熱
  • コリメートされていないバックライトに比べて低発散角
ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バックライト ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バックライト
  • 100 x 150mm モデル4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LEDバックライト
  • 高輝度・均一照明
  • 薄型デザイン
  • 複数のアクティブエリアオプションをラインナップ
Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト
  • 比較可能な表面実装型ライトに比べて30%輝度アップ
  • 均一かつ低発熱照明
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Advanced Illumination MicroBrite 高輝度側面発光バックライト
  • 高輝度マシンビジョンイルミネーター
  • 端から端まで均一な低熱照明
  • 薄くてコンパクトな筐体
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 15,000 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination 中輝度リニアバックライト
  • 226,000 Luxまでの高輝度拡散出力
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • 耐環境のUltraSeal 防水型バックライト もラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨
Effilux High Power LED Backlights Effilux ハイパワー LED バックライト
  • >90%の均一性
  • アナログコントローラー搭載で正確な輝度と調光を実現
  • 迷光を吸収する反射防止処理
テレセントリック バックライト・イルミネーター テレセントリック バックライト・イルミネーター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コリメート光による輪郭部のコントラスト向上
  • テレセントリックレンズとの使用に最適な優れたコリメーション
  • 8mm径ポート用の同軸用LEDや6.4mmバンドル径 (7.9mm 口金径) のファイバーライトガイドと容易に接続
シーシーエス LED バックライト & ドームライト シーシーエス LED バックライト & ドームライト
  • 表面実装型 LED の高密度実装により、高出力化を実現
  • 高速化する検査ラインに対応
  • サイズやカラー別に複数ラインナップ
Effilux SWIR LED バックライト Effilux SWIR LED バックライト New
  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 設計波長で80%超の均一性
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program