製品がカートに追加されました

アライメント & テスト用アクセサリー

Alignment and Testing Accessories are used to provide a range of features such as image enlargement, glare reduction, focusing capability, or precision deflection measurement for easing laser system alignment. Alignment and Testing Accessories includes a range of optical components designed to offer a particular benefit to laser system or laser system alignment functionality. Alignment and Testing Accessories may be chosen depending on the particular application's needs, providing a wide selection of benefits to a vast range of laser system requirements.

Donderズームモジュール Donderズームモジュール
  • ズーム比 1:4のアフォーカル光学系ズームモジュール
  • 本製品使用によりカスタムのマクロビデオズームレンズが製作可能
  • レンズ (別売)の組み合わせにより様々な作動距離や実視野で撮像可能
RKE 接眼レンズ RKE 接眼レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 光学系の設計データを公開
  • 長いアイレリーフ
  • 45°の見かけ視角
接眼レンズセルアッセンブリ 接眼レンズセルアッセンブリ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • OEMやシステムインテグレーション用に最適
  • 接眼レンズや拡大鏡としての使用に
  • 様々な倍率をラインナップ
高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズ 高性能マイクロディスプレイ用接眼レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • コンパクトな商用在庫販売 (COTS)アッセンブリ
  • 対角24.59mmまでのSXGA マイクロディスプレイに対応
  • 大型の接眼レンズ用アイガード #60-099 が装着可能
枠付きアクロマティックレンズペア 枠付きアクロマティックレンズペア
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 15mmと30mm径オプション
  • ARコート付きレンズ
  • 枠付きアクロマティックレンズペアキットをラインナップ
近赤外 (NIR) 用アクロマティックリレーレンズ 近赤外 (NIR) 用アクロマティックリレーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 近赤外アプリケーション用にデザインした30mm径鏡筒レンズ
  • 様々な倍率比に対して最適化
  • OEMアプリケーションの組み込み用に最適
  • 個々のレンズには、750~1550nmで有効に機能するNIR II マルチARコーティングを採用
TECHSPEC® 高性能リレーレンズ 高性能リレーレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1:1 イメージング用に最適化
  • F4とF8バージョンをラインナップ
接眼レンズ用アイガード 接眼レンズ用アイガード
  • 天然ゴムラテックスを含有
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program