製品がカートに追加されました

光学接着剤

 光学接着剤は、多くの光学アプリケーションにおいて、光学素子同士を接着したり、光学システムに接着するのに用いられます。光学接着剤は、接着工程を容易にしたり、促進するために、硬化用のキュリングランプを用いることができます。光学接着剤を用いて光学素子を必要な場所や位置にしっかりと固定することで、光学素子をシステム内に正確に位置取りすることが可能になります。光学接着剤は、既存の素子を組み合わせたり、手動で位置取りしたりすることで、素子を追加購入する必要性を低減します。

 エドモンド・オプティクスは、光学的な部分変更や位置取りといった多くのニーズに適した幅広い光学接着剤をご用意しています。金属とガラス、ガラス同士、ガラスとプラスティック、金属とプラスティック、或いは金属同士の接着に使用でき、大抵の光学接着ニーズに適します。キュリングランプとライトガンの幅広い製品群は、接着剤硬化に対して制御可能な環境を提供します。UV保護眼鏡製品も、汎用的な保護目的のものから、接着剤硬化時にUV放射に対してシールドするものまで、幅広くご用意しています。

Norland Optical Adhesives	Norland 光学接着剤 (紫外線硬化樹脂)
Top Seller
  • 優れた光学的品質
  • ガラスや金属、プラスチック接合用の接着剤
  • UV光照射で短時間硬化
  • 事前充填された ディスペンサーバレルタイプ もラインナップ
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes Norland 光学接着剤 充填済みディスペンサーバレル New
Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150 Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150
  • 589nmで1.52の屈折率
  • 一時的なファイバースライスに最適
  • 6gまたは30gの充填済みシリンジ
Norland 電子部品用接着剤 Norland 電子部品用接着剤
  • 一液型UV硬化型接着剤
  • ガラス, 金属, プラスチックに優れた接着性
  • ポッティング, シーリング, ファスニング用に最適
ディスペンサーバレル & アクセサリー ディスペンサーバレル & アクセサリー
Milbond 接着剤キット Milbond 接着剤キット
  • 2液型エポキシ接着システム
  • ガラスと金属間の接着に
  • ミラーの固定に最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program