製品がカートに追加されました

アクティブ型光学素子

Active Optical Components are used to manipulate light through a variety of electrical methods, including adaptive reflection, variable diffusion, or tunable focusing. Active Optical Components are ideal for a wide variety life sciences, industrial, or research applications including for testing, illumination systems, wavefront manipulation, or microscopy. Active optics can also be used to replace complex optical systems with more compact, efficient alternatives, which can help reduce system size or remove the need for multiple systems or additional components.

Edmund Optics offers a wide variety of Active Optical Components, including liquid lenses, variable diffusers, or laser speckle reducers, in addition to adaptive optics such as deformable mirrors. Focus-tunable lenses are liquid lenses that utilize a control current to adjust focus, removing the need for multi-lens focus or zoom systems. Adaptive optics, including deformable mirrors, are used to manipulate the wavefront in order to improve the quality of an optical system.

Dynamic Optics Deformable Lenses Dynamic Optics デフォーマブルレンズ New
  • 波面補正用の透過型補償光学部品
  • >97%の透過率を実現する可視用ARコーティング
  • 顕微鏡アプリケーションでの収差補正用に最適
Optotune Beam Shifters Optotune ビームシフター
  • 高い角度位置精度で分解能を最大4倍向上
  • 軽量かつコンパクト設計で高速なトランジションタイムを実現
  • Optotune ICC-4C-2000 コントローラー (#23-717) が必要になります
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ
Top Seller

Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズ
Top Seller
Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ) Optotune 電子式フォーカス・チューナブルレンズ (FPC コネクタータイプ)
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune ファインステアリングミラー
  • µrad の分解能でミリラジアン (mrad) のビームステアリングレンジ
  • 低~高出力レーザー用に金属膜か誘電体膜のコーティング
  • レーザーワブリングアプリケーションに最適
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program