製品がカートに追加されました

光ディテクター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Free-Space Photodetector Module フリースペース 光検出器モジュール New
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトなデザイン
  • 200 - 1700nmまでに対応したシリコン or InGaAs 光ディテクター
  • バイアス型 or 増幅型モデルをラインナップ
NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター
  • 320 – 1700nm 波長域用の2色Si-InGaAs チップ
  • 24ビット アナログ-デジタルコンバーター内蔵
  • デジタルUSB接続と2つのアナログBNC接続
シリコンフォトダイオード シリコンフォトダイオード
InGaAs フォトダイオード InGaAs フォトダイオード
  • 900nmから1700nmまでの応答領域
  • シングルモードやマルチモードファイバーカップリングに対応するパッケージスタイル
  • 小口径 (高速応答用) と大口径の受光エリア
  • 分割型 InGaAs フォトダイオードもラインナップ
DUV (深紫外)フォトダイオード DUV (深紫外)フォトダイオード
  • 優れたUV感度
  • 高い等価抵抗
  • 低容量
分割型フォトダイオード 分割型フォトダイオード
  • 温度と時間に対し高い安定性
  • 優れた分解能、高精度、超低暗電流
  • 2つか4つに分割した受光面エリア
分割型 InGaAs フォトダイオード 分割型 InGaAs フォトダイオード
USB DAQ & データコントロールシステム USB DAQ & データコントロールシステム
  • 4CHアナログ出力と8CH出力モデルをラインナップ
  • プラグ・アンド・プレイ操作
  • ロバストなソフトウェア付属
  • LabVIEW®との互換性あり
ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュール ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュール 在庫処分品
  • 高感度かつ高過負荷出力。広いダイナミックレンジ
  • 3MHzと120MHzのバンド幅、1310~1550nmの波長域でデザイン
  • バイオメディカル、産業、或いは光通信センサーシステム用に最適
CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ CamIR 1550nm NIR USB 3.1 カメラ
Top Seller
  • 1550nmの設計波長
  • 蛍光体コート付きカメラセンサー
  • カメラ、ケーブル、および使い勝手のよいソフトウェア付属

Detectors are used to measure the illumination of a light source for a number of optical or spectrometry applications. Detectors consist of arrays of photodiodes or photodetectors that transmit electrical current when excited by collision from photons. Detectors enable the measurement of important light characteristics that are not conveniently acquired in other ways. A selection of photodiodes is also available with linked amplifier capabilities for easier, more precise measurement capacities.

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう