製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用XY軸マイクロポジショニングステージ

#85-722

×
商品コード #85-722 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,750
数量 1+
¥76,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
機能:
Linear (XY)
光学部品のタイプ:
Objective
Plate Inner Diameter (mm):
RMS
有効径 CA (mm):
7.0
寸法 (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
全厚 (mm):
28.0
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学素子の保持と位置決め用にデザインされた特殊プレート
  • 方位角回転、チップチルト、及び XY 軸直進移動オプション
  • RMS 規格の対物レンズマウントを持つ XY 軸マイクロポジショニング ステージ

TECHSPEC® ケージシステム用調節式プレートは、光学部品をTECHSPEC ケージシステム内に実装するためにデザインされ、方位角回転、チップチルト、あるいは直進移動調整を行います。回転マウントは、M6または¼-20UNCのタップ穴付きのものをラインナップし、25mmの内径内でケージシステム用パーツや同サイズの光学部品を固定できるようにデザインされています。キネマティックマウンティングプレートは、30mmの内径内でケージシステム用パーツを許容し、ケージシステムで組み立てたシステム全体の角度調整を可能にします。XY軸マイクロポジショニングステージは、6mm径ロッド用の貫通穴、7mmの有効径、XY軸直進移動機構を装備し、RMSねじを採用する顕微鏡用対物レンズの正確な位置決めを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう