製品がカートに追加されました

SCHOTT ツヤ消し状カラーガラスプレート RG630 165 x 165

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ

SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification)

SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification) SCHOTT RG Glass (glass color will vary by product specification)
×
商品コード #16-933 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,050
数量 1-10
¥36,050
数量 11+
¥32,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
比重 (g/cm3):
2.65
ガラス/フィルターナンバー:
全長 (mm):
165.00
コーティング:
Uncoated
カラー:
Red
屈折率 nd:
1.52
転移点 (°C):
527
全厚 (mm):
4.50 ±0.5
タイプ:
Longpass Filter
波長:
VIS
全幅 (mm):
165.00
端面:
Break Edges
反射係数 Pd:
0.92

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、 SCHOTT カラーガラスフィルターを製造するための原材料に用いられる未研磨のカラーガラス板です。165 x 165 x 4.5mmまでの大型標準サイズを有するこのプレートは、フィルターサイズへの広範なアプリケーション要件に合わせて、裁断、砂面および研磨加工が可能です。SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、ショートパス (熱吸収)、ロングパス、バンドパス、NDをはじめとする全てのSCHOTT カラーガラスタイプをラインナップします。当社の光学カラーガラスフィルターガラスの特注対応力がお客様のアプリケーションにどう利用できるかについての更なる情報は、対応力ページをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう