製品がカートに追加されました

SCHOTT カラーガラス BPフィルター BG60 50 x 50 x 1T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #14-431 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,700
数量 1-10
¥24,700
数量 11+
¥21,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50.0 x 50.0
中心波長 CWL (nm):
500.00
比重 (g/cm3):
2.83
ガラス/フィルターナンバー:
全長 (mm):
50.00
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 nd:
1.53
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
転移点 (°C):
411
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
タイプ:
IR Cut-Off Filter
波長:
UV-VIS
全幅 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
±0.2
反射係数 Pd:
0.91
面取り:
Protective as needed

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • NIRで高い吸収
  • 高湿の厳しい環境下での使用向けにデザイン
  • 50mm角サイズで 1mmの板厚を用意

SCHOTT 耐環境 カラーガラス 近赤外 (NIR) カットフィルターは、高い耐湿性を備えており、過酷な環境での使用を可能にします。カラーイメージングアプリケーション用にデザインされた本フィルターは、高品質ガラス材料から製造されるため、本来の色味を忠実に再現します。SCHOTT 耐環境 カラーガラス 近赤外 (NIR) カットフィルターは、50 x 50mmサイズで、1mmの板厚を備えており、画像システム内への容易な実装を可能にします。ご要望に応じて、5 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT 耐環境 カラーガラス 近赤外 (NIR) カットフィルター の円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう