製品がカートに追加されました

オリンパス 水浸対物レンズ 20X NA0.5

Olympus の更なる情報へ

オリンパス 水浸対物レンズ UMPLFLN 20XW, #34-556

×
商品コード #34-556 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥298,800
数量 1+
¥298,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
カバーガラス厚 (mm):
N/A
実視野 (mm):
1.33
焦点距離 FL (mm):
9.00
モデルナンバー:
1-U2M585
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
41.50
倍率:
20X
最大直径 (mm):
21
開口数 NA:
0.50
固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
分解能 (μm):
0.67
被写界深度 (μm):
1.47
作動距離 (mm):
3.5
自重 (g):
70
波長範囲 (nm):
400 - 700
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Water

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 優れたDIC性能や蛍光性能を実現する水浸対物レンズ
  • フラットイメージを形成して近赤外域までに高い透過率
  • 脳組織などの組織や標本の蛍光イメージングに最適
  • 10X から 60X までの倍率

オリンパス 水浸対物レンズは、低倍率から高倍率まで、いずれもとりわけ高い開口数 (NA) と長作動距離を有します。油浸法ではなく水浸法を用いることで、収差に関する共通した問題を効果的に解消することができます。液浸対物レンズと同様、この水浸対物レンズは、薄く切った組織片や生体イメージング、及びその他の神経科学アプリケーションでの使用に効果的です。オリンパス 水浸対物レンズは、近赤外域での透過率にも優れ、IR-DICや蛍光アプリケーションにも適します。高NA特性の本対物レンズは、大抵の共焦点レーザー顕微鏡との組み合わせにおいても抜群の画質が得られます。

技術情報

 
  商品コード A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう