製品がカートに追加されました

Norland 電子部品用接着剤 NEA 121 9.5g

Norland の更なる情報へ

Norland Electronic Adhesive NEA 121, 10cc Dispensing Barrel

×
商品コード #21-291 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1-4
¥4,800
数量 5+
¥4,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
サイズ (オンス):
0.34
ガラスへの接着:
Excellent
金属への接着:
Excellent
樹脂への接着:
Fair
粘度 (cps):
300
Norland ナンバー:
NEA 121
品質保持期間:
4 months
タイプ:
Barrel
代表的用途:
Ideal for tacking, filling, sealing, conformal coating, and tamper proofing electronic components
補足:
Contains 10g of adhesive
吸収レンジ (nm):
320 - 380
動作温度 (°C):
-150 to +150 (after cured)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 一液型UV硬化型接着剤
  • ガラス, 金属, プラスチックに優れた接着性
  • ポッティング, シーリング, ファスニング用に最適

Norland 電子部品用接着剤は、一液型のUV硬化型接着剤で、硬化すると電気的に絶縁した接着を行います。この接着剤は、電子機器組立用途での速い精密接合用にデザインされており、ガラス、金属、プラスチックに優れた接着性があります。どの接着剤にも熱触媒を含有しており、UV光を照射することができない部分も素早く硬化させることができます。Norland 電子部品用接着剤は、回路基板、光電子デバイス、その他の電子機器のポッティングやシーリング、ワイヤータッキングやファスニングに最適です。

補足: NEA121と123は、皮膚に刺激を与えることがあるため、長時間の皮膚への接触は避けてください。この接着剤を塗布する時は、指サックやグローブの使用を推奨します。硬化時は高い発熱があるため、バルク材は高熱や紫外線に絶対に晒さないでください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう