製品がカートに追加されました

InfiniProbe TS-160 ROBUSTO™ PRO with Macro PRO Objective

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses ROBUSTO™ Cinematography Lenses SFX Objectives for ROBUSTO™ Cinematography Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
商品コード #16-091 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥802,850
数量 1+
¥802,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
154.00
最大直径 (mm):
48
補足:
Includes 1 x Macro PRO Objective. Front M27 female threads allows installation of filters and other accessories.
タイプ:
Variable Magnification Lens
光学倍率 PMAG:
0X - 4X
許容最大センサーフォーマット:
35mm
作動距離 (mm):
Micro HM Objective: 18 - ∞
Macro Objective: 32 - ∞
マウント:
M42 x 0.75 (T-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • マイクロ、マクロ、および長距離の撮像で卓越した性能
  • 被写界深度にわたり優れたディテールの長距離撮像を実現
  • アプリケーション要件に合わせて交換可能な6つの対物レンズを用意

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる ROBUSTO™ シネマ制作用レンズは、世界的に有名なInfinityの長距離マイクロスコープ技術を組み合わせて、マイクロ、マクロおよび長距離シネマ制作用と高度な写真撮影用に卓越した性能を発揮します。このレンズは、ピント調整と絞り調整機構を持ち、ROBUSTO™とROBUSTO Lite™ の2つのモデルをラインナップします。ROBUSTO レンズがピント調整を電動化するための伝動装置機構を予め搭載するのに対し、ROBUSTO Lite レンズは容易な手動調整用に より小型・軽量で、伝動装置機構をオプションにして将来的な電動化も可能なデザインを採用します。ROBUSTO レンズのどちらのバージョンも、交換可能な6つの対物レンズの1つをアプリケーション要件に合わせて利用します。シネマ制作や写真撮影用途での使用に加え、ROBUSTO シネマ撮影用レンズは産業用、法医学用、生物学用のアプリケーションにも最適で、あらゆるマシンビジョン用カメラをポータブルで連続的にピント調整が可能な顕微鏡へと変換することができます。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう