製品がカートに追加されました

Everix 超薄型 広帯域バンドパスフィルター 880nm 12.5mm

Everix 超薄型 OD4 フィルター

Everix 超薄型 OD4 フィルター

×
商品コード #16-841 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,483 ¥13,050
数量 1-10
¥8,483 ¥13,050
数量 11+
¥7,638 ¥11,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.45 ±0.15
光学濃度 OD (平均):
2.0
中心波長 CWL (nm):
880.00
半値全幅 FWHM (nm):
33.80 (maximum)
透過率 (%):
>65% Average
タイプ:
Flexible Filter
有効径 (%):
>90
中心波長 (CWL) 公差 (%):
±2
最大厚 (μm):
400

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • LEDやレーザーダイオードの一般的な波長用にデザイン
  • 傷のつきにくい超薄型デザイン
  • ポータブルデバイス内に容易に組み込み

Everix 超薄型 広帯域バンドパスフィルターは、LEDやレーザーダイオードの一般的な波長用にデザインされています。高分子の保護層を最外部に持つこのフィルターは、傷がつきにくく、飛散しにくく、お手入れが簡単です。本フィルターは、65%の平均透過率と2.0の平均光学濃度、そして400μmの最大厚さを有します。Everix 超薄型 広帯域バンドパスフィルターは、軽量かつ超薄型設計で作られ、PoC医療機器、AR/VR ウェアラブル、衛星搭載システムをはじめとするポータブルシステム内に容易に組み込むことができます。

この特許取得済みの超薄型フィルター技術の詳細は、当社の  Everix ブランドページ をご覧ください。

補足: Everix社の標準品すべては、エドモンド・オプティクスからのみで購入することができます。特注フィルターデザインは、Everix社から直接購入することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう