製品がカートに追加されました

HOYA カラーガラス BPフィルター B-410 25 x 25

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #34-432 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,650
数量 1-10
¥8,650
数量 11+
¥7,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
25.0 x 25.0
中心波長 CWL (nm):
410.00
比重 (g/cm3):
2.27
半値全幅 FWHM (nm):
232.00
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
全長 (mm):
25.00
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
2.50
全厚公差 (mm):
±0.2
タイプ:
Bandpass Filter
波長:
UV-VIS
全幅 (mm):
25.00
平行度 (分):
≤1
寸法公差 (mm):
+0/-0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UV, VIS, IR帯域で機能
  • 円形と正方形サイズをラインナップ

Hoya カラーガラス バンドパスフィルターは、紫外、可視、あるいは赤外スペクトルのいずれかで広いスペクトル帯域幅を有します。バンドパスフィルターは、特定の波長帯のみを透過し、それ以外の隣接する2つの波長帯の透過を阻止する機能があります。黒色に近いフィルターは、可視光放射を吸収します。Hoya カラーガラス バンドパスフィルターは、紫外または赤外検出アプリケーションに最適化されています。UV用フィルターは、254nmや365nmの水銀線を選択的に取り出すのによく用いられます。IR用フィルターは、ナイトビジョンやIRセンシングシステムによく用いられます。 

バンドパスフィルターキット:  8枚フィルターキットと18枚フィルターキットをラインナップします。キットを構成するフィルターは、各キット品のページをご覧ください。

B440, U340, RT830, U330, U360のフィルターをフィルターホイールに事前に固定したプリセットフィルターホイールもご用意しています。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、kits@edmundoptics.com にお問い合わせください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

HOYAガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHOYA社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう