製品がカートに追加されました

3D プリント 屈折率分布型レンズ 5 x 15

3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses

×
商品コード #13-557 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,900
数量 1+
¥9,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
5.00
焦点距離 EFL (mm):
15.57
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Containing Nanoparticles
Fナンバー:
3.1
コーティング:
Uncoated
タイプ:
Gradient Index Lens
バックフォーカス BFL (mm):
15
屈折率 nd:
Polymer 1: 1.538
Polymer 2: 1.491
全長 (mm):
3.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 3Dプリンティングによる付加製造法
  • 高度にカスタマイズ可能な技術で複雑なレンズデザインが可能
  • ポリマー材料を交互に積層することで屈折率を可変

3Dプリント 屈折率分布型 (GRIN) レンズは、3Dインクジェット印刷で付加製造されています。屈折率勾配を有するこの光学素子は、ナノ粒子を含む2つのポリマーインクから印刷され、その後に形状を保つために硬化されます。製造工程中にナノ粒子の含有濃度を変えることで、光学素子内に屈折率勾配が形成され、どの軸においても変化をもたせるようにデザインすることができます。3Dインクジェット印刷プロセスは、生産されたレンズの屈折率コントラスト、屈折率勾配、および色分散を変化させることができ、非常に複雑あるいはフリーフォームの光学的機能を可能にします。3Dプリント 屈折率分布型 (GRIN) レンズは、無人航空機用の暗視システムやイメージングシステムを始めとする防衛アプリケーションに用いられ、より小さくて軽量な光学系を構成します。

この製品は、カスタマイズ可能な3Dプリントレンズテクノロジーを用いてその可能な対応力を示したものです。アプリケーションでの使用方法については、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう