製品がカートに追加されました

Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー CS

Allied Vision の更なる情報へ

Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, CS-Mount (Front)

Allied Vision Alvium Camera, Full Housing, CS-Mount (Front) Allied Vision Alvium Camera, Full Housing (Back)
×
商品コード #14-135 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,500
数量 1+
¥42,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
USB 3.1 Gen 1
タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
固定用ねじ径:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156
イメージバッファ:
256KB
カメラシリーズ:
Alvium
モデルナンバー:
1800 U-500c
撮像素子:
ON Semi AR0521
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.3
フルフレームレート (fps):
67.00
階調:
8/10 bit
露光時間:
13μs - 849ms
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
消費電力 (W):
2.2
GPIO数:
4 Programmable TTL GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
33 x 29 x 29 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
60
マウント:
CS-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
動作温度 (°C):
-20 to +65 (housing temperature)
保管温度 (°C):
-20 to +85
GPIO コネクタータイプ:
7-pin JST
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0, GenICam

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • マシンビジョンやエンベデッドアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能なデザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • 24.6 メガピクセル , 1.2 型センサーフォーマットまでに対応
  • Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラ もラインナップ

Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラは、軽量でコンパクトなデザインを採用し、ALVIUM® システムオンチップ (SoC) の装備により、先進的なオンボード画像補正やホストコンピューターやプロセッサーの作業負荷を軽減する事前処理機能を可能にする包括的な画像処理ライブラリを提供します。スマートカメラ機能に加え、その独特なSoCデザインが低電力消費と実装の容易性も可能にするため、次世代のマシンビジョンやロボット工学、また組込みのビジョンアプリケーションに最適にします。本カメラは、高画質・高速フレームレートのSony Pregius と On Semi 社製の各種CMOSセンサーを装備し、USB3 Visionのインターフェース規格を採用します。能動的にアライメントされたレンズマウントにより、不一致性やバラツキを最小化します。Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラは、白黒とカラーカメラを C、CS、S の各レンズマウントで、また USBポートの位置を背面もしくは90°のいずれかの角度に配置したものをラインナップします。エンクロージャーバージョンは、プロトタイプや開発作業及びエンドユーザー使用に適します。オープンハウジングとボードレベルバージョンは、電子回路が剥き出しで、スペース削減とシステム実装用のヒートシンクも装備していないため、OEMシステム実装用のデザインに最適になります。

補足: ボードレベルバージョンにはレンズマウントが付いていません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう