製品がカートに追加されました

赤外用ショートパスフィルター 9.5um 25mm

×
商品コード #21-257 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,710 ¥67,850
数量 1-5
¥40,710 ¥67,850
数量 6+
¥36,630 ¥61,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
カットオフ波長 (nm):
9,500.00
カットオン/カットオフ波長 (μm):
9.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon Floatzone
透過阻止帯 (nm):
10070 - 13800
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.2
透過率 (%):
≥80
透過波長 (nm):
8000 - 9100
透過帯 (μm):
8 - 9.1
タイプ:
Shortpass Filter
耐久性:
MIL-C-48497A, Section 4.5.3
カットオフ波長公差 (%):
±2
Rejection Wavelength (μm):
10.07 - 13.8

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 広い赤外波長域にわたり85%以上の平均透過率
  • 透過遮断帯でOD ≥3.0 のブロッキング性能
  • 環境や医療アプリケーションに向けた共通波長

赤外 (IR) 用ショートパスフィルターは、その透過帯で85%以上の平均透過率、またその透過阻止帯で OD ≥3.0 のブロッキング性能を実現するようデザインされています。3.95~13.3μmまでの間にカットオフ波長を持つこのショートパスフィルターは、IR スペクトル領域をカバーします。耐久性のあるコーティングと光学品質のシリコンやゲルマニウム基板を採用し、高品質光学部品に対して行われる通常の洗浄や取り扱いにも耐えることができます。赤外 (IR) 用ショートパスフィルターは、環境科学、ライフサイエンス、医療診断での広範なイメージングや検出アプリケーションに最適です。このフィルターは、赤外 (IR) 用ロングパスフィルター と組み合わせて、カスタム帯域のフィルターの構築や光学系のファインチューニングに用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう