製品がカートに追加されました

OD 2.0 ロングパスフィルター 900nm 25mm

OD 2.0 Longpass Filters

×
商品コード #15-232 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,125 ¥14,250
数量 1-9
¥7,125 ¥14,250
数量 10+
¥6,425 ¥12,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥2.0
カットオン波長 (nm):
900.00 ±18
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Hard Coated
透過阻止帯 (nm):
600 - 860
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
透過率 (%):
≥85
透過波長 (nm):
940 - 1600
タイプ:
Longpass Filter
有効径 (%):
90
耐環境性:
MIL-STD-810F, Section 507.4
物理強度:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
波長範囲 (nm):
600 - 1600

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

OD 2.0 ロングパスフィルターは、400~950nm までのカットオン波長を持つ費用対効果の高いフィルターです。本ロングパスフィルターは、1600nmまでに拡張した透過帯において ≥85% 以上の透過率を実現するのに対し、透過阻止帯ではOD 2.0 のブロッキング性能が得られます。各フィルターの裏面側には反射防止 (AR) コーティングが施されており、フィルターの全体的な効率を向上させます。OD 2.0 ロングパスフィルターは、OD 2.0 ショートパスフィルターと組み合わせることで、可視または近赤外でのアプリケーション要件に合わせたカスタムのバンドパスフィルターを構築することができます。本ロングパスフィルターは、蛍光アプリケーションや高次スペクトルの波長分離での使用に最適で、6 x 6mm サイズのフィルターは、費用対効果の高い軽量なフィルターを必要とする光学機器内への実装に適します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう