製品がカートに追加されました

AI 高輝度ラージエリア拡散LEDイルミネーター IR 850nm

Advanced Illumination の更なる情報へ

#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

×
商品コード #66-872 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥414,300
数量 1+
¥414,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Infrared
コネクター:
Flying Leads
モデルナンバー:
DL071-850-IC
動作温度 (°C):
0 to 60
波長 (nm):
850.00
自重 (ポンド):
14.00
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
光強度均一性 (%) :
±10
LEDの数:
24 High Brightness
ケーブル長 (m):
1.5
対応視野サイズ (mm):
457.2 x 457.2
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Diffuse
照明モード:
Constant

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 大きな反射物体の検査用にデザイン
  • 固定強度とストロボ発光オプション
  • 複数のバージョンをラインナップ

 Advanced Illumination 高輝度ラージエリア拡散LEDイルミネーターは、ファクトリーオートメーションや大きな金属物、或いは他の反射性部品の大規模検査に最適です。このイルミネーターは、武骨なメタルデザインから作られ、46cm四方の均一照明エリアを作る能力があります。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラー #86-887を用いることで可変することができます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう